Wärmepumpen
Wärmepumpen der neusten Generation mit natürlichem CO2-Kältemittel für noch mehr Leistung und Effizienz
Die CO2-Wärmepumpe Q-ton aus dem Hause Mitsubishi Heavy Industries läuft mit zweistufigen Scroll- und Rollkolben-Kompressoren. Mit CO2 als Kältemittel wird eine sehr effiziente Warmwassererzeugung von bis zu 90 °C sichergestellt. Egal ob für Restaurants, Sporthallen oder Hotelkomplexe.

Eine Marke von STULZ: S-Klima ist der auf Komfortklima-Lösungen spezialisierte Geschäftsbereich der STULZ GmbH und exklusiver Vertriebspartner für Premium-Klimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries in Deutschland und vertreibt zusätzlich Komfortklima-Kaltwasser-Innengeräte von Eurapo.
S-Klima entwickelt mit der CompTrol-Serie eigens für deutsche Marktanforderungen optimierte Steuer- und Regelungslösungen. Mit CompTec sind außerdem Spezial-Innengeräte im Programm, die einen Betrieb der Geräte mit noch mehr Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Flexibilität ermöglichen.