Intro

Telekommunikation


Telekommunikation

STULZ gehört zu den weltweit größten Anbietern für die Klimatisierung von Basisstationen im Telekommunikationsbereich. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Freien Kühlung: Im Vergleich zu herkömmlichen HLK-Komfort-Klimageräten ohne jegliche Freie Kühlung rentieren sich unsere Systeme sehr schnell. Aufgrund der Qualität und Laufleistung unserer Freikühllösung sind Telekommunikationsbetreiber in der Lage, den Anteil der Freien Kühlung in ihren mobilen Basisstationen in Regionen wie Südeuropa, Afrika und Nahost wie auch in traditionell kühleren Gebieten zu maximieren. Unsere Produktserie für Telekommunikationsanlagen ist für die Innen- und Außenmontage geeignet – entweder nur mit Anschluss an das Stromversorgungsnetz oder mit einem zusätzlichen Notstromanschluss von 48 V DC.

Wall-Air Evolution

Wall-Air Evolution

Wall-Air-Evolution-Geräte werden außerhalb des Containers montiert und bieten so eine optimale Ausnutzung des Containerraums. Die Geräte verfügen über einen Freikühl- und einen MIX-Betrieb und erzielen somit eine Betriebskostenersparnis von bis zu 84 %.

Produktinformationen

Tel-Air 2

Tel-Air 2

Tel-Air-2-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern und Technikräumen konzipiert. Die Klimageräte sind nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Alle Tel-Air-2-Geräte verfügen außerdem über einen MIX-Betrieb. Dieser Betriebszustand kombiniert die Freie Kühlung effektiv mit dem Kompressorbetrieb und senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Produktinformationen

Split-Air

Split-Air 3

Split-Air-3 ist die energie- und platzsparende Variante zur zuverlässigen Kühlung von Telekommunikationscontainern. Das Gerät besteht aus einer Verdampfer- und einer Kondensatoreinheit und ist nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Split-Air-3 verfügt über einen Freikühl- und einen MIX-Betrieb und erzielt somit eine Betriebskostenersparnis von bis zu 83 %.

Produktinformationen

Free-Air

Free-Air

Um Betriebskosten der Basisstationen erheblich zu reduzieren, können diese mit der STULZ Freikühleinheit Free-Air nachgerüstet werden. Mit Free-Air können Sie kostengünstig und nachträglich eine energieeffiziente Lösung schaffen. Die Nachrüstung amortisiert sich besonders schnell in Containern, in denen Komfortklimageräte 24 Stunden pro Tag betrieben werden. Für maximale Vielseitigkeit sind die Geräte in zwei Ausführungen verfügbar – FCL-IN für die Innenmontage und FCL für die Außenmontage.

Produktinformationen

MiniSpace EC

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 kW Wärmelast.

Produktinformationen

  • STULZ Telecom Line Broschuere 1806 DE


    Klimatisierung für Basisstationen
    von Mobilfunknetzen

    • Datei: STULZ_Telecom_Line_Broschuere_1806_DE.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 7,10 MB

    • Sprache: German

    • Datum: 2018-06-27

    download

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben