Optionen


Optionen für TelAir

Durch die vielfältigen Optionen können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.

  • Hochtemperaturbetrieb bis 55 °C mit R134a

  • Winterkit bis -40 °C

  • Kompressorsanftanlauf für niedrige Anlaufströme

  • Elektrische Verkabelung, steckerfertig für Plug-and-play

  • Notbetrieb mit 48V DC oder 230V / 50 Hz / 1 Ph

  • Externe Bedieneinheit

  • Elektroheizung

  • Feuchtesensor

  • Ethernet-Schnittstelle

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben