Intro

Technikraum


Technikraum

Schaltanlagen in Industriebetrieben, Kraftwerken, U-Bahnen, Flughäfen, Verkehrsleitsysteme, Notrufdienste – in der modernen Industriegesellschaft werden viele große Anlagen und Systeme über elektrotechnische Einrichtungen und Leitstände von zentraler Stelle gesteuert. STULZ-Klimageräte halten Temperatur und Feuchte gradgenau ein. Sie sichern die Funktionsfähigkeit empfindlicher Elektrotechnik und minimieren nachhaltig das Risiko folgenschwerer Totalausfälle durch Kurzschlüsse oder Elektrobrände.

MiniSpace EC

MiniSpace EC

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 kW Wärmelast.

Produktinformationen

Tel-Air

Tel-Air

Tel-Air-Geräte sind für die Montage in Technikräumen konzipiert. Die Klimageräte sind nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Alle Tel-Air-Geräte verfügen außerdem über einen MIX-Betrieb. Dieser Betriebszustand kombiniert die Freie Kühlung effektiv mit dem Kompressorbetrieb und senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben