Intro

System Integration


System Integration

STULZ Technology Integration (STULZ TI) ist Spezialist für die Planung und den Bau von modularen Rechenzentren und bietet Lösungen in globalem Maßstab an. Die Rechenzentren sind im Hinblick auf Rechenleistung und Datenspeicherung auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt und reichen von Lösungen für Mikro-Rechenzentren bis hin zu großen Installationen mit hoher Leistungsdichte für hochleistungsfähige Rechenanwendungen.

Rapid Deployment Data Centre (RDDC)

Das RDDC von STULZ TI ist ein komplettes, vorgefertigtes Rechenzentrum in Form einer in sich abgeschlossenen, transportierbaren Einheit von der Größe eines ISO-Containers.

 

Rapid Deployment Data Centre (RDDC)

The RDDC from STULZ TI is a complete, prefabricated data center in the form of a self-contained, transportable unit the size of an ISO container.

 

Scalable Modular Data Centre (SMDC)

Das SMDC ist ein Rechenzentrum, das für spezifische Projektanforderungen entwickelt und gebaut sowie in vorkonfigurierten Modulen geliefert und vor Ort montiert wird.

Über STULZ TI

Mit über 30 Jahren Erfahrung hat sich STULZ Technology Integration einen internationalen Ruf in der Konzeption, dem Aufbau und der Wartung von Rechenzentren erworben.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von STULZ TI.

 

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben