Intro

STULZ Explorer

Kühlung für betriebskritische Anlagen

Der STULZ-Explorer ist ein für zahlreiche Anwendungsgebiete geeigneter Kaltwassersatz. Mit der Explorer-Serie ist STULZ in der Lage, einen budgetoptimierten Kaltwassersatz nach modernem Stand der Technik anzubieten und durch die hohe Flexibilität zahlreichen Kundenanforderungen entgegenzukommen.

CLIMATE.CUSTOMIZED. Sie haben die Herausforderung, wir haben die Lösung

Portfolio of customization

CLIMATE.CUSTOMIZED. Sie haben die Herausforderung, wir haben die Lösung

Portfolio an Lösungen

Lösungen für Explorer Chiller

  • Indirekte Freie Kühlung

  • Für Rechenzentren, ITK-Branche, Industrie

  • Gebäudetechnik wie z.B. Hotels, Bürogebäude, Einkaufszentren, Krankenhäuser etc.

Vorteile

Vorteile

  • Kompakte Bauweise

    Der Explorer Chiller bietet maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche.

  • Zuverlässigkeit

    Qualitativ hochwertige Einbaukomponenten mit einfacher Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten

  • Standardisierte Komponenten

    Durch die Verwendung von marktgängigen Komponenten, die dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen, kann eine schnelle Verfügbarkeit der Ersatzteile gewährleistet werden.

  • Innovative Regelung

    Mit Hilfe der STULZ-eigenen Regelung inkl. Touchdisplay lässt sich STULZ Explorer hervorragend in bestehende Systeme integrieren.

  • Nachhaltigkeit

    Aufgrund der kurzen Verrohrungswege und der Microchannel-Kondensatoren enthält der Explorer eine geringe Menge Kältemittel und schont somit die Umwelt.

  • Flexibilität

    Eine gezielte Auswahl an Optionen sowie die Möglichkeiten einer kundenspezifischen Anpassung bieten die Möglichkeit, das Produkt bestmöglich/perfekt auf Kundenwünsche abzustimmen.

Optimierte Registerflächen

Der Einsatz von Microchannel-Registern als Standard reduziert die Wärmetauschertiefe und somit die internen Druckverluste und ermöglicht eine geringere Kältemittelmenge sowie höhere Effizienz.

  • Natascha Meyer, Produktmanagerin

    "Robustes Design und Effizienz treffen aufeinander!"

Kompressorkammer

In der geräuscharmen Ausführung kann durch die geschlossene Kompressorkammer und die Absenkung der Lüfterdrehzahl der Schalldruckpegel gesenkt werden.

Optionsvielfalt für STULZ Explorer.

Optionen
Eigenschaften

Explorer mit Schraubenkompressoren

  • Kälteleistung ab ca. 370 bis 1.200 kW

  • Kältemittel R134a

  • Drehzahlkonstante Schrauben in Kombination mit Verdampfern mit Trockenexpansion

  • Ausführung als 2-Kreis-Kaltwassersätze (Trio- und Tandem)

Explorer mit Scrollkompressoren

  • Kälteleistung ab ca. 160 bis 560 kW

  • Verdampfer als Plattenwärmetauscher

  • Kältemittel R410a

  • Ausführung als 2-Kreis-Kaltwassersätze

Eigenschaften

  • Elektronisches Expansionsventil als Standard geregelt durch den STULZ-eigenen Regler C2020

  • Bauteilgleichheit von Systemkomponenten

  • Einfache Installation und Maschinenanschluss

  • Großzügig dimensionierter Schaltschrank

  • Filtertrockner mit austauschbarem Blockeinsatz

  • Steckdose als Standard im Schaltschrank für einfachen Service

Regelung

Regelung und Überwachung  

  • C2020-Controller
  • Touchscreen in zwei verschiedenen Größen
  • Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
  • Sequencing für Laufzeitausgleich
  • Verbundregelung mit bis zu 6 Geräten
  • Anbindung an Gebäude-Leitsysteme
  • Verschiedene Sprachen auswählbar
  • Intuitive Navigation
Downloads

Downloads

  • STULZ Explorer WSA Broschüre


    Luftgekühlte Kaltwassersätze für eine Kälteleistung von 370 bis 1260 kW

    • Datei: STULZ_Explorer_WSA_Broschuere_0916_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 4,46 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2016-09-01

    download
  • STULZ Explorer WPA Broschüre


    Luftgekühlte Kaltwassersätze für eine Kälteleistung von 160 bis 565 kW

    • Datei: STULZ_Explorer_WPA_Broschuere_0916_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 5,00 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2016-09-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Nach oben