STULZ Explorer WSA


STULZ Explorer WSA

Luftgekühlte Kaltwassersätze für eine Kälteleistung von 370 bis 1260 kW

STULZ aircooled Explorer chiller WSA

Systemgrenzen

1. Umgebungstemperatur

            

2. Kaltwassergrenzen

Ausführung

Min

Max

  

Ausführung

Min

Max

Standard

-10 °C

+55 °C

            

Standard

+5°C

+25°C

Freie Kühlung

-20 °C

+55 °C

Niedrige Kaltwassertemperatur

-5°C

+25°C

Freie Kühlung -40 °C

-40 °C

+55 °C

 

Options

  • Kompressorsanftanlauf zur Reduzierung des Einschaltstroms

  • Automatische Netzumschaltung ohne Nullleiter mit automatischer oder manueller Umschaltung

  • Energiemessgerät zur transparenten Darstellung der Stromaufnahme

  • Korrosionsschutz bei aggressiver Außenluft

  • Registerschutzgitter zum Schutz vor grobem Schmutz und Vandalismus

  • Passt in einen Container

  • und viele weitere Optionen

Besondere Komponenten des STULZ Explorer WSA

Axialventilatoren mit Phasenschnittssteuerung
Die Kompressoren sind mit Teilwicklungsanlauf oder Stern-Dreieck-Anlaufschaltung lieferbarstart circuits.

Indirekte Freie Kühlung

Die Produktlinie STULZ Explorer luftgekühlt ist in einer Freikühlversion verfügbar, die signifikante Energieeinsparungen besonders in kalten und gemäßigten Zonen ermöglicht.

Indirekte Freie Kühlung mit STULZ Explorer luftgekühlt

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben