STULZ Explorer WPAmini


STULZ Explorer WPAmini

Kaltwassersatz mit Freier Kühlung für hohe Temperaturbereiche. Qualität und Erfahrung von STULZ.

[Translate to Deutsch:] STULZ aircooled Explorer chiller WPA

Systemgrenzen

1. Umgebungstemperatur

            

2. Kaltwassergrenzen

Ausführung

Min

Max

  

Ausführung

Min

Max

Standard

-10 °C

+55 °C

            

Standard

+5°C

+20°C

Freie Kühlung

-20 °C

+55 °C

Niedrige Kaltwassertemperatur

-5°C

+20°C

Freie Kühlung -40 °C

-40 °C

+55 °C

 

Optionen

  • Automatische Netzumschaltung

  • Kompressor-Sanftanlauf

  • Energiemessgerät im Schaltschrank

  • Integrierte Pumpen

  • Integrierter Pufferspeicher

  • Kaltwassersatz verfügbar in verschiedenen Farben

  • Korrosionsschutz

  • Strömungsschalter

  • Container-Transport

Indirekte Freie Kühlung

Die Produktlinie STULZ Explorer luftgekühlt ist in einer Freikühlversion verfügbar, die signifikante Energieeinsparungen besonders in kalten und gemäßigten Zonen ermöglicht.

Indirekte Freie Kühlung mit STULZ Explorer luftgekühlt

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben