Freie Kühlung


SplitAir mit Direkter Freier Kühlung

Bis zu 83 % Einsparung bei den Betriebskosten durch MIX- und Freikühlbetrieb

Freikühlbetrieb

In vielen Basisstationen werden heute noch Komfortklimageräte ohne Freikühlbetrieb zur Klimatisierung eingesetzt. Das hat einen hohen Energieverbrauch zur Folge. STULZ SplitAir-Geräte nutzen das Potenzial Freier Kühlung und senken die Betriebskosten drastisch.

 

MIX-Betrieb

Die SplitAir-Geräte verfügen über einen MIX-Betrieb. Überschreitet die Außentemperatur einen bestimmten Wert, reicht die Freie Kühlung allein nicht mehr aus. Im MIX-Betrieb werden durch den gleichzeitigen Betrieb von Freier Kühlung und Kompressorkühlung die Laufzeiten des Kompressors kurz gehalten. Abhängig vom örtlichen Temperaturprofil lassen sich so die jährlichen Energiekosten um weitere 10 % reduzieren. Weiteres Einsparpotenzial ergibt sich aus dem Teillastbetrieb des Klimageräts.

Luftführung im Freikühlbetrieb

Luftführung im Mix-Betrieb

Luftführung im Kompressorbetrieb (DX)

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben