Intro

SplitAir


Präzisionsklimagerät zur flexiblen Montage

SplitAir ist die energie- und platzsparende Variante für die zuverlässige Kühlung von Containern. Das Gerät besteht aus einer Innen- und Außeneinheit und kann aufgrund der Möglichkeit, das Innengerät sowohl als Decken- als auch als Wandgerät zu montieren, auch bei knappen Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Lösungen für SplitAir-Geräte

  • Shelter cooling

  • Modular Data Center

  • Direkte Freie Kühlung

  • Einsatzbereiche: Telekommunikation, Infrastruktursektor

Vorteile

Vorteile

  • Minimaler Energieverbrauch dank innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten

  • Einsatz in Wohngebieten aufgrund des niedrigen Schallpegels

  • Nach Plug-and-play-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

5 - 16

Luftmenge (m3/h)

1.100 - 3.300

Baugrößen

8

Kältemittel

R410A (GWP: 2.088)

R407C (GWP: 1.774)

R134a (GWP: 1.430)

   

Direkte Freie Kühlung

Mit Freier Kühlung erzielen die Geräte eine Betriebskostenersparnis von bis zu 83 %.

Freie Kühlung

  • Uwe Kudszus, Produktmanager

    „Mit dem Innengerät, das entsprechend der Platzverhältnisse an der Decke oder Wand montiert werden kann, und dem Außengerät mit sehr geringer Schallemission passt SplitAir nahezu in alle Container und kann darüber hinaus auch in schall-sensiblen Bereichen eingesetzt werden.“

Flexibilität durch variable Luftführung 

Durch die variable Luftzufuhr über die Vorder- oder Unterseite können SplitAir-Innengeräte sowohl als Decken- als auch als Wandgerät montiert werden.

 

Deckeninstallation

Wandinstallation

Vorteile durch drehzahlgeregelten EC-Kompressor

  • Maximale Energieeffizienz im Teillastbetrieb
  • Konstante Zulufttemperatur
  • Kältemittel R410A
  • Niedrige Anlaufströme durch integrierten Kompressorsanftanlauf
  • Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Kompressortaktung

 

 

 

Animation
Eigenschaften

Eigenschaften

  • Werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und ab dem ersten Tag betriebsbereit

  • Mit EC-Kompressor erhältlich

  • Optional mit Freikühl-Modul

  • Kondensationsdruckregelung

  • Außenluftbedingungen: -25°C Winter/+50 °C Sommer

  • Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

  • Filterwächter

  • Einfache Montage und Wartung

  • G3-Luftfilter

  • Kältemittel R407C

Regelung

Regelung und Überwachung  

Der C2020 besteht aus einem Regler und einer optional erhältlichen Bedieneinheit. Der Regler steuert alle Funktionen des Split-Air-3-Geräts. Die Bedieneinheit, bestehend aus einem Tastenfeld und einem LCD-Display, visualisiert die wichtigsten Betriebszustände und Alarmmeldungen.

Sequencing

  • Innerhalb eines Klimasystems können über den C2020 bis zu zehn Geräte konfiguriert werden. Bei Ausfall eines einzelnen Geräts oder Anstieg der Wärmelast wird das Standby-Gerät zur Unterstützung zugeschaltet.
  • Der Abgleich der Betriebszeiten aller angeschlossenen Klimageräte stellt eine gleichmäßige Nutzung sicher.

Nachtmodus

  • Geräuscharmer Betrieb durch zeitgesteuerte Begrenzung der Kondensator- und Verdampferventilatordrehzahl
  • Energiesparmodus
  • Automatische Reduzierung der Ventilatordrehzahl (einstellbar) für Zeiten, in denen weder Kühlen noch Heizen erforderlich ist

Überwachung und Alarmweiterleitung

  • Über GLT-Systeme
  • Über spannungsfreie Kontakte
  • Über GSM-Modem (CompTrol SMS)

Einfache Konfiguration und Softwareupdates

  • Zentrale Gerätekonfiguration via Laptop
  • Hardwarekey zum Up- und Download der Software ohne Laptop

WIB 1000

Die WIB 1000 ist die all-in-one-Schnittstelle für Datenaustausch und Monitoring

  • Aktuelle Abfrage der Daten vom Regler
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Leichte Anbindung an bestehende Gebäudeleittechnik
  • HTTP und SNMP gleichzeitig
  • Einfache und schnelle Konfiguration über Laptop
  • Unterstützung aller gängigen GLT-Systeme
  • Kommunikation über IP-Protokolle SNMP, HTTP

 

Downloads

Broschüre zum Download

STULZ Services
Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben