Shelter


Shelter

Basisstationen von Mobilfunknetzen werden auf engstem Raum auf Dächern, Türmen oder Sendemasten eingerichtet. Die kompakten Geräte aus der Telecom Line halten dort in Containern und Sheltern die Betriebstemperatur der empfindlichen Sendetechnik auf einem stabilen Niveau.

 

Aber auch in anderen Anwendungen wie z.B. in Netzwerkschränken entlang von Eisenbahnstrecken, in Photovoltaik-Parks oder in den Stationen der Rundfunksender kommt die Shelter-Kühlung von STULZ zur Anwendung.

Wall-Air Evolution

Wall-Air Evolution

Wall-Air-Evolution-Geräte werden außerhalb des Containers montiert und bieten so eine optimale Ausnutzung des Containerraums. Durch Freie Kühlung arbeiten die Geräte besonders effizient.

Produktinformationen

Tel-Air 2

Tel-Air 2

Tel-Air-2-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern und Technikräumen konzipiert. Die Klimageräte sind nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Alle Tel-Air-2-Geräte verfügen außerdem über einen MIX-Betrieb. Dieser Betriebszustand kombiniert die Freie Kühlung effektiv mit dem Kompressorbetrieb und senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Produktinformationen

Split-Air

Split-Air 3

Split-Air-3 ist die energie- und platzsparende Variante zur zuverlässigen Kühlung von Telekommunikationscontainern. Das Gerät besteht aus einer Verdampfer- und einer Kondensatoreinheit und ist nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Split-Air-3 verfügt über einen Freikühl- und einen MIX-Betrieb und erzielt somit eine Betriebskostenersparnis von bis zu 83 %.

Produktinformationen

Free-Air

Free-Air

Um Betriebskosten der Basisstationen erheblich zu reduzieren, können diese mit der STULZ Freikühleinheit Free-Air nachgerüstet werden. Mit Free-Air kann kostengünstig und nachträglich eine energieeffiziente Lösung geschaffen werden. Die Nachrüstung amortisiert sich besonders schnell in Containern, in denen Komfortklimageräte 24 Stunden pro Tag betrieben werden. Für maximale Vielseitigkeit sind die Geräte in zwei Ausführungen verfügbar – FCL-IN für die Innenmontage und FCL für die Außenmontage.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben