Intro

Shelter Cooling


Optimale Kühllösungen für modulare Gebäude, Edge- und Telecom-Anwendungen sowie Multifunktionsgehäuse

Geräte der Reihe STULZ Shelter-Kühlung klimatisieren Container, modulare Gebäude, Empfangs- und Sendestationen von Mobilfunknetzen sowie Multifunktionsgehäuse und sind nach dem Plug-and-play-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit. Sie können exakt nach kundenspezifischen Bedürfnissen und Anforderungen individuell konfiguriert werden und sichern über Jahre hinweg kontinuierliche Verfügbarkeit.

WallAir

WallAir

WallAir-Geräte werden außerhalb des Containers montiert und bieten so eine optimale Ausnutzung des Containerraums.

Produktinformationen

TelAir

TelAir

TelAir-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern und Serverräumen konzipiert.

Produktinformationen

Split-Air

SplitAir

SplitAir ist die energie- und platzsparende Variante zur zuverlässigen Kühlung von Telekommunikationscontainern. Das Gerät besteht aus einer Verdampfer- und einer Kondensatoreinheit.

Produktinformationen

ShelterAir FC

ShelterAir FC

Um Betriebskosten der Basisstationen erheblich zu reduzieren, können diese mit der STULZ Freikühleinheit ShelterAir FC nachgerüstet werden. Mit ShelterAir FC können Sie kostengünstig und nachträglich eine energieeffiziente Lösung schaffen. Für maximale Vielseitigkeit sind die Geräte in zwei Ausführungen verfügbar – FCL-IN für die Innenmontage und FCL für die Außenmontage.

Produktinformationen

CabinetAir PRT

Für die maximale Energieeffizienz Ihres Multifunktionsgehäuses (MFG) ist das CabinetAir PRT mit Direkter Freier Kühlung erhältlich. Somit werden durch eine MFG-Kühlung nicht nur Betriebskosten auf ein Minimum reduziert, sondern auch in Verbindung mit 48 V DC für höchste Zuverlässigkeit gesorgt: Bei Ausfall der Hauptstromversorgung stellt die Notbelüftung mit Freier Kühlung einen unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Elektronik sicher.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben