Skalierbare Modulare Rechenzentren


Skalierbare Modulare Rechenzentren

Das SMDC ist ein Rechenzentrum, das in Planung und Bau speziell auf kundenspezifische Projektanforderungen ausgerichtet, in vorgefertigten Modulen ausgeliefert und vor Ort zusammengebaut wird, sodass ein vollständig funktionierendes Rechenzentrum entsteht, das sofort für Server eingesetzt werden kann.

Es lässt sich jede Modulgröße herstellen, die auf der Straße transportierbar ist. Vor Ort können beliebig viele Module kombiniert werden, sodass eine extrem flexible Rechenzentrumslösung entsteht.

Vorteile

  • Dieselben Vorteile wie beim RDDC

  • Skalierbar

  • Keine Stützpfeiler erforderlich - Einsparung von White Space

  • Stapelbar

  • 6-mal schneller einsatzbereit als ein herkömmliches Rechenzentrum

  • Einfach in Betrieb zu nehmen

  • Das größte, auf der Straße transportierbare Einzelelement kann bis zu 30M (L) x 6M (B) x 5M (H) groß sein

Struktur

Das SMDC von STULZ-TI weist eine zweckbestimmte Struktur auf, die ganz an den jeweiligen Kunden angepasst und auf seine genauen Anforderungen und Umgebungsbedingungen abgestimmt ist. Das SMDC ist an allen 6 Seiten mit unter anderem Steinwolle gedämmt, sodass es ausgezeichnete thermische Eigenschaften aufweist. Durch die Steinwolle beträgt die Feuerbeständigkeit 240 Minuten. Die Module sind so ausgelegt, dass sich das Gewicht gleichmäßig über die Struktur verteilt und kaum Punktbelastung entsteht. Das SMDC benötigt daher keine Pfeiler und Stützen, sondern präsentiert sich als unaufdringliche weiße Fläche.

Standortferne Errichtung

Durch das SMDC-Konzept ist STULZ-TI in der Lage, ein individuell angepasstes und zweckbestimmt hergestelltes Rechenzentrum anzubieten, das vollständig im Werk vorgefertigt wird. Jedes Modul wird vor der Lieferung angefertigt, konfiguriert und vollständig getestet. Am Standort fällt nur noch ein minimaler Arbeitsaufwand an, sodass das Rechenzentrum nach kürzester Zeit einsatzbereit ist.

Dieser modulare Ansatz sorgt dafür, dass Ihre IT richtig dimensioniert ist und nur angemessene Kapital- und Betriebskosten anfallen: Sie bauen heute in der Dimension, die Sie benötigen, und erweitern dann nach Bedarf.

Konfiguration

Das SMDC ist eine individuelle Lösung, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden kann. Ein separates Rechenzentrum, USV, Batterie und Schaltanlage sowie Generatorräume finden ebenfalls Platz. SMDC können in Innenräumen oder im Freien aufgestellt werden und eignen sich für nahezu jeden Standort, zum Beispiel zur Aufstellung in einem Lagergebäude, auf dem Parkplatz oder auf dem Dach eines Gebäudes.

Ein von STULZ-TI geplantes und errichtetes modulares Rechenzentrum bietet eine kosteneffiziente Lösung zur sicheren Unterbringung Ihrer IT-Hardware.

STULZ Technology Integration Ltd

John Eccles House, Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GP
United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1865 606500
Email: sales@stulz-ti.co.uk

Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte direkt an die STULZ TI Firma, ansonsten steht Ihnen auch der Service der Firma zu Verfügung: sales(at)stulz-ti.co.uk

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben