Industriekühlung


Luftgekühlter Kaltwassersatz mit Scrollverdichtern mit integrierter Freier Kühlung

 

Branche: Industriekühlung

Anwendung: Maschinenkühlung

Anforderungen:

  • langer Betrieb mit Freier Kühlung (ganzjährige Produktionsstätte)
  • Höchste Verfügbarkeit des Kühlsystems/Ausfallsicherheit


Diagramm: 2 getrennte Kältekreisläufe

Schema: zwei getrennte Kältekreisläufe
(zum Vergrößern klicken)

Beschreibung

Die Anforderung an eine Ausfallsicherheit wurde mit zwei getrennten Kältekreisläufen gelöst. Im Normalbetrieb laufen die beiden Kältekreisläufe über Sequenzing. Bei Ausfall eines Verdichters oder eines Kältekreislaufes stehen mind. 50% der Gesamtleistung weiterhin zur Verfügung.

Die Kälteanlage wurde in unserem Werk in Italien gefertigt und in einem Teil geliefert. Zugunsten einer höheren Planungssicherheit wurden die Fertigungs- und Montageplanung in 3D geplant und entsprechend vor Ort durchgeführt. Um den Verdichter-Anlaufstrom zu reduzieren, wurden Softstarter verwendet.

Produktbild luftgekühlter Explorer WPA 3V.120

Luftgekühlter Explorer Chiller WPA

Technische Daten
Kälteleistung Q0302 kW
EER incl. Kaltwasserpumpe3,00
KältemittelR410a
Kälteträger70/30% Wasser/Glykol
Kälteträgereintritt+10°C
Kälteträgeraustritt+6°C
Umgebungstemperatur+35/-20°C
Schalleistung79 db(A)
Verdichterfabrikat und Typ2 x 2 Scrollverdichter

 

 

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben