SupraSteam

Elektroden-Luftbefeuchter für Industrie und Privaträume

Zum Kontaktformular

Isotherme Befeuchtung für bessere Luftqualität

Die Reihe STULZ SupraSteam ist ein technologisch flexibler Luftbefeuchter für Industrie und private Anwendungen sowie Museen, Ausstellungsräume und Gebäudekomplexe mit besonderen hygienischen Anforderungen. Die leistungsstarken Luftbefeuchter sind weltweit bewährt, schnell installiert und einfach zu bedienen.

Raumanwendung
Raumanwendung
System zur direkten Raumbefeuchtung
Hygienische Produktions- umgebung
Hygienische Produktions- umgebung
Dampfbefeuchtung für höchste Hygieneanforderungen
Isotherme Befeuchtung
Isotherme Befeuchtung
Erhitzter Wasserdampf für höchste Hygieneanforderungen

Produktübersicht

Auf einen Blick

Wichtigste Vorteile

  • Einfacher Anschluss an das Trinkwassernetz
  • Mehrere Regelungs- und Anbindungsmöglichkeiten

Wichtigste Eigenschaften

  • Automatisches Wasserkonzentrations-Management
  • Anpassung der Dampfleistung des Luftbefeuchters ohne Ultraschall über permanente Messung der Stromaufnahme

Wichtigste Technische Daten

  • Befeuchterleistung (kg/h): 1,5 – 65
Vorteile
  • Für Direktraum- und Luftkanalanwendung
  • Einfacher Anschluss an das Trinkwassernetz
  • Integrierte Trennung vom Trinkwassersystem
  • Mehrere Regelungs- und Anbindungsmöglichkeiten
Eigenschaften
  • Automatisches Wasserkonzentrations-Management
  • Patentiertes Antischaumsystem
  • Automatische Spülung nach längerem Betriebsstillstand
  • Anpassung der Dampfleistung über permanente Messung des momentanen Verbrauchs
  • Feuchtefühler oder externes Proportional-Integral-Signal
  • Integrierte serielle Modbus-Schnittstelle RS485
Technische Daten

Betriebsbedingungen

Zulässiger Wasserdruck 1 ... 8 bar
Leitfähigkeit des Wassers 125 ... 1,250 μS/cm
Härte °dH 8 – 22
Umgebungstemperatur max. 1 ... 40 °C
Umgebungsfeuchte max. 10 ... 60 % RH
Schutzart IP20

Alle Details zum SupraSteam

Lösungen für SupraSteam

Elektroden-Dampfbefeuchter für

  • industrielle Anwendungen
  • private Anwendungen
  • Museen
  • Ausstellungsräume
  • steril zu haltende Gebäudekomplexe
Industrieller Luftbefeuchter: Funktionsweise

In einem Dampfbefeuchter mit Tauchelektroden wird für die Produktion der Feuchtigkeit im Inneren des Zylinders Wasser bis zum Sieden erhitzt. Das verdampfte Wasser wird automatisch über das Wassernetz nachgefüllt.

Isothermale Befeuchtung

Für die Dampfproduktion wird im Inneren des Dampfzylinders Wasser bis zum Sieden erhitzt. Elektrische Energie fließt von den unter Spannung gesetzten Tauchelektroden durch das Wasser und erzeugt dabei Wärme. Die Stromstärke hängt ausschließlich von der Beschaffenheit des Speisewassers ab.

Je mineralhaltiger das Wasser, desto leitfähiger ist es und desto schneller wird die angeforderte Dampfmenge produziert.

SupraSteam technische Daten

 

Modell Dampfleistung (in kg/h)  Nennspannung (in V)  Leistungs aufnahme (in kW)  Abmessungen (HxBxT in mm) Gewicht* (in kg)
SEH01HD 1,5 230 1,50 712x365x27513,5
SEH03HD 3,0 230 2,25 712x365x27513,5
SEH03HL3,0 400 2,25 712x365x275 13,5
SEH05HD5,0 230 3,75 712x365x275 13,5
SEH05HL 5,0 400 3,75 712x365x275 13,5
SEH08HL8,0 400 6,00 712x365x275 13,5
SEH10HL 10,0 400 7,50 712x365x275 17,0
SEH15HL15,0 400 11,25 712x365x275 17,0
SEH18HL18,0 400 13,5 712x365x275 34,0
SEH25HL 25,0 400 18,75 815x545x375 34,0
SEH35HL35,0 400 26,25 815x545x37534,0
SEH45HL45,0 400 33,75 815x545x375 34,0
SEH65HL65,0 400 48,75 890x635x465 44,0

 

* Leergewicht ohne Wasser und Verpackung - Betriebsgewicht weicht stark ab

Service und Wartung

Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.

Standorte weltweit

In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.

Mehr Informationen zu unserem Service

Kontakt

Finden Sie Ihren individuellen STULZ Ansprechpartner

Mehr zum Thema lesen?

Laden Sie unsere Broschüre herunter!
  • Datei:
  • Sprache:
  • Datum:

Verwandte Produkte

UltraSonic

Mehr erfahren

Befeuchter

Befeuchtungssysteme für optimale Prozesse und hohe Qualitätsstandards

Mehr erfahren

Kontakt

Haben Sie Fragen? Gerne beantworten wir Ihnen diese. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular.

Zum Kontaktformular

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben