MiniSpace EC
Zuverlässige Serverraum-Klimatisierung für kleine und mittlere IT-Räume
Zum KontaktformularMaximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
Wer kleine Technik- und Serverräume präzise, zuverlässig und wirtschaftlich klimatisieren will, dem steht mit MiniSpace EC eine energieeffiziente und langlebige Geräteserie zur Verfügung. Die Geräte für die Kühlung geringer Wärmelasten brauchen nur wenig Stellfläche und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos in bestehende Serverräume eingebracht werden.
Produktübersicht
- Accordion tab title
Wichtigste Vorteile
- Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
- Hohe Energieersparnis während der Serverraum-Klimatisierung dank Direkter Freier Kühlung
- Präzise Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Wichtigste Eigenschaften
- Raumklimaanlage in 2 Baugrößen verfügbar
- In 3 Kältesystemen verfügbar
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung total (kW): 6 – 32 kW
- Luftführung: Upflow, Downflow, Downflow mit Ausblas nach vorn
- Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
- Hohe Energieersparnis dank Direkter Freier Kühlung
- Hohe Betriebssicherheit bei 24/7/365 Dauerbetrieb
- Höchste Energieeffizienz durch den Einsatz von EC-Ventilatoren
- Präzise Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in Technikraum, Rechenzentrum oder Schaltanlage
- In 2 Baugrößen verfügbar
- In 3 Kältesystemen verfügbar
- Geräte in Down- und Upflow-Ausführung
- Einfache Installation und Wartung durch Fronttür
- Luftfilterung mit Filterklasse G 4
- Filter-Control-Management für konstante Luftmenge
- ModBus onboard zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik
Kälteleistung total (kW) | 6 – 32 |
Luftmenge (m³/h) | 2.000 – 8.000 |
Baugrößen | 2 |
Luftführung | Upflow, Downflow, Downflow mit Ausblas nach vorn |
Kältemittel | R407C (GWP: 1.774) R134a (GWP: 1.430) |
Kühlsysteme | Luftgekühltes System (A), Wassergekühltes System (G), Kaltwassersystem (CW) |

Alle Details zum MiniSpace EC
Kontakt
Finden Sie Ihren individuellen STULZ Ansprechpartner

Mehr zum Thema lesen?
- Datei:
- Sprache:
- Datum:
Raumkühlung
Hocheffiziente Präzisionsklimageräte zur optimalen Regelung von Temperatur und Feuchte
Mehr erfahren
Kontakt
Haben Sie Fragen? Gerne beantworten wir Ihnen diese. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular.