[Translate to Deutsch:] CyberHub ECO.DC

CyberHub ECO.DC

Maximale Betriebssicherheit und Energieeffizienz für Ihr Rechenzentrum

Zum Kontaktformular

Die Monitoring-Lösung von STULZ

Die von der STULZ Digital Solutions GmbH entwickelte Lösung CyberHub ECO.DC überwacht, plant und verwaltet systemübergreifend komplette Klimasysteme und die angeschlossene Infrastruktur in Rechenzentren. Mit nur einer zentralen Softwarelösung werden Betriebssicherheit und Energieeffizienz von Rechenzentren auf das Maximale erhöht.

Produktübersicht

Auf einen Blick

Wichtigste Vorteile

  • Betriebskostenersparnis: Einsparpotenziale präzise erkennen und sofort umsetzen.
  • Höchste Ausfallsicherheit: Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Messdaten (z. B. um Hotspots oder Energieüberlastungen zu vermeiden).

Wichtigste Eigenschaften

  • Optimale Transparenz
  • Überwachung 24/7/365
Vorteile
  • Betriebskostenersparnis: Einsparpotenziale präzise erkennen und sofort umsetzen.
  • Höchste Ausfallsicherheit: Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Messdaten (z. B. um Hotspots oder Energieüberlastungen zu vermeiden).
  • Ein System für alle Daten: Zusammenführung der Messdaten aller Energieverbraucher (z. B. Strom, Gas, Wärme- oder auch Kältemengen) und kollektive Auswertung für das gesamte Rechenzentrum.
  • Investitionssicherheit durch Skalierbarkeit: CyberHub ECO.DC wird der Größe der Rechenzentren und dem erforderlichen Funktionsumfang individuell angepasst. Vor der Installation kann die Software in kleinen Teilbereichen getestet werden.
  • Browserbasiert: Die Implementierung ist unabhängig vom Betriebssystem. Einfache und intuitive Handhabung auf Desktop und mobilen Endgeräten.
Eigenschaften
  • Optimale Transparenz
  • Überwachung 24/7/365
  • Statusberichte
  • Verwaltung
  • Einfache Installation im laufenden Betrieb
  • Implementierung sowohl auf physischem Server als auch auf einer virtuellen Maschine möglich
  • Unterstützung bei der Raumplanung
  • Daten werden analysiert und in Diagrammen dargestellt
  • Berechnung von Amortisationszeiten für Neuinvestitionen durch Vorher-Nachher-Vergleich von Messdaten
  • Individuelle Konfiguration von Grenzwerten für Warnungen und Alarme
  • Dashboard-Funktionalität bietet Kennzahlen und Werte auf einen Blick
Technische Daten

Die CyberHub-Software kann sowohl auf einem physischen Server als auch auf einer virtuellen Maschine (VM) implementiert werden. Für eine einfache Installation ohne Verkabelung können optional Funksensoren für Temperatur und Druck eingesetzt werden. Das System muss dafür nicht angepasst werden: Nach dem Plug-and-Play-Prinzip sind Temperatur und Druck sofort messbar.

Alle Details zu CyberHub ECO.DC

Volle Kontrolle für mehr Sicherheit und maximale Effizienz

CyberHub ECO.DC erfasst alle relevanten Betriebsdaten, wertet sie detailliert aus und dokumentiert sie in übersichtlicher Form. So haben Sie alle relevanten Daten wie z. B. Kühlung und Stromversorgung Ihres Rechenzentrums im Blick und können Ihre Klimasysteme und deren Infrastruktur jederzeit optimal steuern.

Optimale Transparenz
  • Alle relevanten Daten wie z. B. Kühlung und Stromversorgung des Rechenzentrums im Blick
  • Klimasysteme und deren Infrastruktur können jederzeit optimal gesteuert werden
Überwachung 24/7/365
  • Rechenzentrum wird rund um die Uhr überwacht
  • Ausfallsicherheit wird deutlich erhöht und unentdeckte Einsparpotenziale erkannt und nutzbar gemacht
  • Unterstützung zahlreicher Industriestandard-Protokolle
Statusberichte
  • Individuelle Statusberichte werden im System angelegt, automatisch oder manuell generiert und verschickt
  • Manuelles Sammeln und Aufbereiten von Daten entfällt
  • Inhalte, Design und Verteiler können nach Bedarf angepasst werden
Verwaltung
  • Verwaltung der gesamten Infrastruktur über ein System
  • Allen Komponenten können Namen, Kommentare, Serien- und Inventarnummern zugeordnet werden
  • Einfache Anpassung und Erweiterung der Komponenten
    Responsives Design

    CyberHub ECO.DC ist durch responsives Design für eine Vielzahl an Geräten und Bildschirmgrößen optimiert.

    Kontakt

    Finden Sie Ihren individuellen STULZ Ansprechpartner

    Mehr zum Thema lesen?

    Laden Sie unsere Broschüre herunter!
    • Datei:
    • Sprache:
    • Datum:

    Kontakt

    Haben Sie Fragen? Gerne beantworten wir Ihnen diese. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular.

    Zum Kontaktformular

    Kontaktieren Sie uns

    STULZ GmbH
    Holsteiner Chaussee 283
    22457 Hamburg 

    Zentrale: +49 40-5585-0
    Fax: +49 40-5585-352

    Anfahrt & Kontaktformular
    Nach oben