CLIMAPAC-CDC


Hochleistungs-Airhandler der Serie CLIMAPAC-CDC

Die Hochleistungs-Airhandler der Serie CLIMAPAC-CDC sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Klimaanlagen für Komfortanwendungen und industrielle Klimatisierungsinstallationen.

Die Airhandler werden mit zahlreichen Optionen angeboten.

Air Handler der Baureihe CLIMAPAC wurden von EUROVENT nach UNE-EN 1886:2007 zertifiziert. 

 

 

 

Die Baureihe CLIMAPAC-CDC eignet sich für Luftströme von 10.000 m3/h bis 100.000 m3/h, mit der Option für höhere Luftströme, wo diese benötigt werden. Gemäß der STULZ-Philosophie der kundenspezifischen Klimatisierung werden die Air Handler mit zahlreichen Optionen angeboten, um es dem Kunden zu ermöglichen, ein Standardgerät auf seine individuellen Anforderungen und Bedürfnisse abzustimmen.

Airhandler für Rechenzentren

  • Hohe Optionsvielfalt

  • Bis zu 592 kW sensible Nettokühlleistung

  • Dach- und Wandkonfiguration

  • Mit oder ohne adiabate Kühlung

  • Direkte und Indirekte Freie Kühlung

  • Hohe Energieeffizienz

  • Niedrige Betriebskosten

  • pPUE unter 1,02

Airhandler für Komfort- und Industrieanwendungen

  • Bis 100.000 m3/h und darüber hinaus

  • Hohe Optionsvielfalt

  • Dach- und Wandkonfiguration

  • Zahlreiche Möglichkeiten der Wärmerückführung

  • Hohe Energieeffizienz

  • ERP-Richtlinienkonform

 

 

 

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben