Pressemitteilung |

STULZ stellt neuen Kaltwassersatz mit Turbocor-Technik vor

Der CyberCool WaterTec von STULZ arbeitet dank moderner Turbocor-Verdichter effizient im Teillastbetrieb. Zur Einbringung kann das System schnell zerlegt werden. Der verwendete Sprühverdampfer reduziert zudem die Kältemittelfüllmenge um bis zu 70 Prozent und arbeitet mit klimaschonendem HFO-R1234ze.

Hamburg, 09.10.2018 – Der Hamburger Spezialist für betriebskritische Klimalösungen STULZ stellt mit CyberCool WaterTec eine neue Baureihe wassergekühlter Kaltwassersätze für Leistungen von 350 bis 1.400 kW vor. Durch die Kombination aus energieoptimierten Komponenten, umfangreichen Ausstattungsoptionen und großem Temperaturbereich am Kaltwasseraustritt (0 °C bis 19 °C) eignen sich die Indoor-Kaltwassersätze für ein breites Einsatzspektrum. Zum Anwendungsbereich zählen unter anderem Neuprojekte und Modernisierungsvorhaben in Rechenzentren, Industrie und Produktion sowie im Gewerbebau.

Die neuen CyberCool WaterTec Chiller mit magnetgelagerten Turbocor-Verdichtern sind in fünf Baugrößen erhältlich und zeichnen sich durch exzellente Laufruhe, Wartungsfreundlichkeit und energieeffizienten Teillastbetrieb aus. Die Sprühverdampfer-Technologie arbeitet mit klimaschonendem HFO-R1234ze Kältemittel und reduziert die benötigte Füllmenge um bis zu 70 Prozent. Die Mindesteffizienzwerte gemäß Stufe zwei der Ecodesign-Richtlinie (SEER/SEPR) für das Jahr 2021 werden ebenfalls eingehalten. Betreiber erhalten also einen zukunftssicheren Kälteerzeuger mit hoher Effizienz und sehr guter Umweltbilanz.

Für einen besonders energiesparenden Betrieb kann der CyberCool WaterTec von STULZ mit einem passgenauen Freikühlmodul ausgestattet werden. Die Freikühlreinrichtung minimiert die Laufzeiten der Kompressoren und ist regelungstechnisch voll integriert. Der Indoor-Chiller unterstützt dabei einen ganzjährigen Betrieb in den Betriebsarten Freie Kühlung, Mix-Mode und DX – jeweils mit gleitendem Übergang.


Schnell zerlegbar dank modularem Aufbau

Bei der Entwicklung des CyberCool WaterTec standen nicht nur Zukunftssicherheit und Energieeffizienz im Vordergrund, sondern auch ein technischer Aufbau, der den Praxisanforderungen von Planern und Kältefachbetrieben entspricht. Um eine problemlose Einbringung und Montage sicherzustellen, ist das System schnell und einfach in seine Grundkomponenten zerlegbar. Für zusätzliche Flexibilität sorgt auch der abnehmbare Schaltschrank mit werkseitiger Wandmontage-Vorbereitung.

Abgerundet wird der CyberCool WaterTec von STULZ durch ein modernes Steuer- und Regelungskonzept, welches auf neuester Hardware basiert. Mit dem von STULZ entwickelten Controller SEC.blue mit integriertem Touchscreen lassen sich alle Komponenten und Ausstattungsoptionen des CyberCool WaterTec präzise steuern. Dank des hochflexiblen Betriebssystems kann das Regelverhalten (intelligente Teillast, Parallelbetrieb, Pumpen- und Ventilsteuerung) exakt auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt werden. Darüber hinaus ist eine einfache Anbindung an alle gängigen GLT-Systeme möglich.


Weitere Informationen erhalten Sie auf der CyberCool WaterTec-Produktseite.

Produktmanager Christian Lohrmann im Interview über den CyberCool WaterTec sehen Sie auf Youtube.

 

Presse Kontakt

Bitte wählen Sie Ihren Ansprechpartner.

  • Presse Kontakt

    Für Pressefragen rund um STULZ wenden Sie sich bitte an

    Riba:BusinessTalk GmbH
    Klostergut Besselich
    56182 Urbar / Koblenz
    Tel.:+49 (0)261-963 757-25
    Fax: +49 (0)261-963 757-11
    www.riba.eu

    STULZ GmbH
    Jan Pohlgeers
    Holsteiner Chaussee 283
    22457 Hamburg
    Tel: +49 (0)40 55 85 - 0
    pohlgeers(at)stulz.de

More contact options

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben