Modulare Rechenzentren


Modulare Rechenzentren

Ein modulares Rechenzentrum von STULZ-TI ist eine hoch leistungsfähige, kosteneffiziente Lösung, die vor Ort aus vorgefertigten, wartungsfreien und feuerfesten Platten zusammengesetzt wird.

Vorteile

  • Flaches Packmaß

  • Zur Innen- oder Außenaufstellung

  • In sich abgeschlossene, freistehende Lösung

  • Brandschutzklasse 1-4

  • Sicherheit

  • Keine Nassarbeiten

  • Keine Gestaltungselemente

  • Schneller Zusammenbau

  • Skalierbar

  • "Securiclad"-Platten: Schutz vor Beschuss nach folgender Spezifikation

  • Europäische Norm für den Widerstand gegen Beschuss

  • EN1063 - BR2 (NSR), BR3 (SR)

  • BR5 (NSR), BR6 (SR)

Panele

Die Panele des modularen Rechenzentrums, die Wände und Decke bilden, werden einbaufertig angeliefert und lassen sich formschlüssig ineinanderschieben. Es entsteht eine energieeffiziente, sichere und skalierbare Lösung, die auch in Bereichen schnell errichtet ist, in denen klassische Baukonzepte verboten oder zeitaufwändiger wären.

  • Mineralfaserkonstruktion mit Deckschicht aus Stahl

  • Feuerbeständigkeit nach BS476 Teil 22E in Bezug auf Dämmung und Integrität der baulichen Struktur

  • Brandschutz für bis zu 120 Minuten

Anwendungen

Geeignet für sämtliche Rechenzentrumsanwendungen, einschließlich betriebssicherer IT-Infrastrukturen sowie mechanischer und elektrischer Anlagen. Ein modulares Rechenzentrum kann im Freien auf einem Betonsockel, in einem Lagergebäude oder auch in einer Ecke eines Büroraums untergebracht werden.

Sicherheit

Kommt es auf die physische Sicherheit an oder besteht das Risiko eines Angriffs oder einer Explosion, empfiehlt sich der Einsatz von Composit-Platten der Firma Securiclad. Dazu gehören zusätzliche, verdeckt eingesetzte Materialien, die Schnittschutz bieten und vom Zertifizierungsbüro Loss Prevention Certificate Board erfolgreich geprüft worden sind. Ihr Schutz reicht bis zur Klasse SR5.

Ein von STULZ-TI geplantes und errichtetes modulares Rechenzentrum bietet eine kosteneffiziente Lösung zur sicheren Unterbringung Ihrer IT-Hardware.

STULZ Technology Integration Ltd

John Eccles House, Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GP
United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1865 606500
Email: sales@stulz-ti.co.uk

Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte direkt an die STULZ TI Firma, ansonsten steht Ihnen auch der Service der Firma zu Verfügung: sales(at)stulz-ti.co.uk

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben