STULZ Micro DC
Skalierbare und autarke Komplettlösungen für IT-Kapazitäten – von Büro bis Rechenzentrum
Mikro-Rechenzentren von STULZ sind eine kosteneffiziente Lösung, um skalierbare, eng am Bedarf orientierte IT-Ressourcen bereitzustellen, vorhandene kritische Infrastruktur aufzurüsten oder einfach nur am Rande Ihres Netzwerks zusätzliche Rechen- und Speicherleistung zu installieren (Edge Computing).
Lösungen
Das STULZ Micro DC ist eine kosteneffiziente Lösung, um skalierbare, eng am Bedarf orientierte IT-Ressourcen bereitzustellen, vorhandene kritische Infrastruktur aufzurüsten oder einfach nur
am Rande Ihres Netzwerks zusätzliche Rechen- und Speicherleistung zu installieren.
-
Einzelhandel und Niederlassungen
-
Finanzen
-
Hochleistungsrechner
-
High-Density-Kühlung
-
Serverraum-Optimierung & Konsolidierung
-
Industrie 4.0
-
Traditionelles RZ und erhöhte IT-Sicherheit
-
Edge Computing
Eigenschaften & Vorteile
-
Schnelle Konfiguration und Lieferung
-
Auch für IT-Umgebungen, bei denen es sich nicht um ein Rechenzentrum handelt
-
„Drop-in“-Lösung (schnell installiert und einfach erweiterbar)
-
19” Standard-Rack erhältlich in drei unterschiedlichen Höhen und zwei verschiedene Tiefen
-
Unvergleichbare Skalierbarkeit mit modularen Kühlkonfigurationen
-
Branchenführende Flüssigkeits-Chipkühlung für besonders hohe Wärmelasten
-
Jedes Gerät wird individuell konfiguriert, geprüft und geliefert
-
Konfigurierbare USV
-
Weltweites Verkaufs- und Servicenetz
Zwei Versionen und vier Rackgrößen
Das STULZ Micro DC ist ein 19” Standard-Rack, das in drei unterschiedlichen Höhen (40, 42, 45 und 48 U) und zwei verschiedenen Tiefen (1250 mm und 1450 mm) erhältlich ist. Die Verfügbarkeit ist von Ihrer Region abhängig und kann über den Konfigurator ermittelt werden.

19” Standard-Rack mit zwei Außenmaßen
Höhe
|
Breite
|
Tiefe
| |||
|
|
600 mm Rack
|
800 mm Rack
|
| |
40U
|
1.970 mm
|
1.000 mm
|
1.200 mm
|
1.250 mm
| |
42U
|
2.068 mm
|
900 mm
|
1.100 mm
|
1.200 mm
| |
45U
|
2.149 mm
|
1.000 mm
|
1.200 mm
|
1.250/1.450 mm
| |
48U
|
2.282 mm
|
1.000 mm
|
1.200 mm
|
1.450 mm
|
Skalierbarkeit – Wachsen Sie mit Ihren Anforderungen
Bei herkömmlichen Rechenzentren und Serverräumen muss oft für Jahre vorausgeplant werden. Kostenintensive Umstrukturierungen sind keine Seltenheit. Das STULZ Micro DC bietet eine unvergleichliche Skalierbarkeit, die es ermöglicht, mit den anfallenden Anforderungen zu wachsen. Je nach Bedarf kann das STULZ Micro DC von einer 1-Rack-Konfiguration mit 3 kW zu einer Multi-Rack-Konfiguration mit bis zu 80 kW Wärmelast pro Rack wachsen. So werden mit dem STULZ Micro DC Ihre Investitionskosten in die IT-Infrastruktur drastisch gesenkt.