Mikro-Rechenzentren

Ausbaubare Lösungen

Das STULZ-TI Mikro-Rechenzentrum ist eine umfassende Komplettlösung in einem Gerät – inklusive Rack, Kabel-Management, Kühlbetrieb, USV, Stromversorgung, Umgebungsüberwachung und Brandbekämpfung.

Vorteile

  • Konventionelle Hardware-Optionen

  • Zwei Höhenmaße zur Auswahl

  • Drei Breitenmaße

  • Schutz nach IP55

  • Skalierbar

  • Effizient hinsichtlich Luftmenge und Kälteversorgung

  • Lenkrollen für eine gute Manövrierbarkeit

  • Anwendungen mit sehr hoher Dichte (80 kW pro Rack)

  • Riesige Optionenvielfalt

  • Sicher im Betrieb

Skalierbarkeit

Das STULZ-TI Mikro-Rechenzentrum ist skalierbar ausgelegt. Sie haben die Möglichkeit, mit einem einzigen Rack und Kühlsystem anzufangen und es je nach verfügbaren Mitteln oder Ihren Anforderungen gemäß skalierbar zu erweitern. Vielleicht möchten Sie schon sehr bald ein zweites Kühlgerät oder ein 800-mm-Rack für Netzwerkzwecke hinzufügen? Beim STULZ-TI Mikro-Rechenzentrum ist das ohne viel Aufwand möglich: Das Seitenpaneel wird entfernt und das nächste Rack-Chassis einfach angeschraubt.

Rack-Maße

Das Rack steht in zwei Höhen zur Verfügung: 40 HE und 45 HE. Für beide Höhenmaße gibt es drei Rack-Breiten: 400 mm, 600 mm und 800 mm. Die 400-mm-Variante ist für ein Reihenkühlgerät von STULZ ausgelegt. Beim 600-mm-Rack handelt es sich um ein Standardmaß für Rechenzentren und das 800-mm-Chassis ist für Netzwerke und hochdichte Anwendungen geeignet.

Leistung

  • 0 – 5kW

  • 6 – 10kW

  • 11 – 20kW

  • 20+ kW

High Density

Bei hochdichten Anwendungen kann eine Flüssigkeitskühlung eingesetzt werden, wie sie Cool IT, ein Partner von STULZ-TI, anbietet. Das System von Cool IT bietet mit einer Dichte von bis zu 80 kW pro Rack einen sehr effizienten Betrieb. Bei Verwendung der Hardware von Cool IT ist das 800-mm-Rack Voraussetzung.

Optionen

Das Mikro-Rechenzentrum bietet vielfältige Ausstattungsoptionen, darunter Beleuchtung, Zugang über eine Tür, Rahmen in unterschiedlichen Farben, Branding, Rampe, Wetterschutz, Blenden und vieles mehr.

Jedes Mikro-Rechenzentrum wird im Werk von STULZ-TI nach Kundenvorgaben vorkonfiguriert, sodass es vor Ort schnell einsetzbar ist.

STULZ Technology Integration Ltd

John Eccles House, Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GP
United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1865 606500
Email: sales@stulz-ti.co.uk

Für ein persönliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte direkt an die STULZ TI Firma, ansonsten steht Ihnen auch der Service der Firma zu Verfügung: sales(at)stulz-ti.co.uk

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben