Intro

Krankenhäuser

Krankenhäuser

STULZ setzt seine Fachkompetenz aus dem Bereich missionskritischer Anwendungen wie z.B. Rechenzentren ein, um im Hinblick auf die Ausfallsicherheit und den Wirkungsgrad einen bewährt hohen Standard zu bieten, der den Vorgaben in der Medizinbranche entspricht. Von der Kaltwassererzeugung bis hin zur Kühlung von MRT-Geräten: STULZ wird jeder Anforderung seiner Kunden aus der Gesundheitsbranche gerecht. 

CyberAir 3PRO DX

CyberAir 3PRO DX ASR

Um in Krankenhäusern eine maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche zu erzielen und dabei höchste Einsparpotenziale zu erreichen, hat STULZ die CyberAir 3PRO DX ASR Baureihe entwickelt, bei der die Ventilatoren im Doppelboden platziert werden.

Produktinformationen

CyberAir 3 DX

CyberAir 3 DX

Das Umluftklimasystem CyberAir 3 klimatisiert Krankenhäuser bis zu 90 % sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

Produktinformationen

CyberAir 3PRO CW

CyberAir 3PRO CW

Die CyberAir-3PRO-CW-Geräte sind optimiert auf Energie-Effizienz, geringe Lüfterleistungsaufnahme und "moderne" hohe Luft- und Wassertemperaturen in Krankenhäusern.

Produktinformationen

CyberCool CSI

CyberCool IndoorChiller

CyberCool IndoorChiler ist ein kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von beispielsweise Computertomografen, verfügbar in kleinen Kälteleistungen passend zu den verwendeten Medizingeräten. "Made in Germany", hat er eine hohe Optionsvielfalt.

Produktinformationen

CyberCool 2

CyberCool 2

Die in Hamburg konzipierten und produzierten Geräte verfügen über eine Kälteleistung von 50 bis 1.400 kW und sind in luftgekühlter Ausführung verfügbar. Dank ihrer abgestimmten Optionalität und intelligenter Regelstrategien zählen die CyberCool-2-Chiller zu den umweltfreundlichsten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt.

Produktinformationen

MiniSpace EC

MiniSpace EC

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Räume in Krankenhäusern mit bis zu 28 kW Wärmelast.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben