Intro

Komfortkühlung


Innovative Produkte und Lösungen für alle Aspekte der Komfortklimatisierung

Ausgezeichnete, qualitativ hochwertige Mono- und Multisplit-Komfortklimageräte, VRF-Systeme und Kaltwassersysteme. Ergänzt durch Regelungsmodule und Gerätekomponenten von S-Klima zur Individualisierung anspruchsvoller Komfortklima-Lösungen.



Eine Marke von STULZ: S-Klima ist der auf Komfortklima-Lösungen spezialisierte Geschäftsbereich der STULZ GmbH und exklusiver Vertriebspartner für Premium-Klimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries in Deutschland und vertreibt zusätzlich Komfortklima-Kaltwasser-Innengeräte von Eurapo.

S-Klima entwickelt mit der CompTrol-Serie eigens für deutsche Marktanforderungen optimierte Steuer- und Regelungslösungen. Mit CompTec sind außerdem Spezial-Innengeräte im Programm, die einen Betrieb der Geräte mit noch mehr Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Flexibilität ermöglichen.

Website von S-Klima

 

 

Products

KX-Serie
Die KX-Serie gewährleistet eine effiziente Klimatisierung von großen Gebäuden. Die Geräte lassen in puncto Komfort, Behaglichkeit und Energieeffizienz keine Wünsche offen. Innen- und Außengeräte können nahezu unbegrenzt miteinander kombiniert und zentral oder dezentral gesteuert und überwacht werden. Oder kurz: die VRF-Serie von Mitsubishi Heavy Industries ist das Raumklimasystem für höchste Ansprüche.

  • Bis zu 80 Innengeräte mit einem Außengerät kombinierbar

  • Individuelle Projektgestaltung

  • Für jeden Einsatzbereich das richtige Innen- und Außengerät

  • Komfortabler Kühlbetrieb im Sommer/monovalenter Heizbetrieb im Winter

SX-Serie
Konzipiert für den Kühl- und Heizbetrieb im kleinen Leistungsbereich, wird die umweltfreundliche Serie vorwiegend in kleinen kommerziellen Gebäuden oder Wohnhäusern mit bis zu 6 Räumen eingesetzt. Die Innengeräte sind besonders leise, alle Außengeräte arbeiten sicher bis -15 °C Außentemperatur und sind mit der energieeffizienten Inverter-Technologie ausgestattet.

  • Bis zu sechs Innengeräte pro Außengerät anschließbar

  • Hocheffiziente Inverter-Technologie

  • Kühl- und Heizbetrieb

FDS-Serie
Unsere extrem kompakten Außen- und Innengeräte zum Heizen und Kühlen sorgen an 365 Tagen im Jahr für ideales Arbeitsklima in Großraumbüros und optimales Wohlfühlklima in Shops.

  • Für den Einsatz als Monosplit- oder Simultan-Multisplit-System

  • Als Inverter- oder HyperInverter-Außengeräte

  • Kühlbetrieb bis -15 °C, Heizbetrieb bis -20 °C

  • Bis zu 16 FDS-Innengeräte über eine Fernbedienung

  • Kühl- und Heizbetrieb

S-Serie
Die Monosplit-Systeme kühlen und heizen Einzelräume wie kleine Ladengeschäfte oder private Schlafzimmer sowie Wintergärten kostengünstig. Das schafft ideales Wohlfühlklima das ganze Jahr über.

  • Gerätesets bestehend aus einem Innen- und einem Außengerät

  • Ansprechende Innengeräte für jeden Geschmack

  • Hervorragende Energieeffizienz

  • Hocheffiziente Inverter-Technologie

  • Kühl- und Heizbetrieb

CompTrol

Der Betrieb von Klimasystemen lässt sich durch smarte Steuerungs- und Regelungstechnik noch wirtschaftlicher, komfortabler und sicherer. Die innovativen CompTrol-Produkte speziell für Klimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries entwickelt und heben Komfortklimasysteme auf ein neues Niveau. Eine kontinuierliche Fernüberwachung ermöglicht es beispielsweise, Störungen frühzeitig per Ferndiagnose zu erkennen. Die modulare Serie bietet von der lokalen Einzellösung bis zur Integration in vorhandene Gebäudeleit- und Managementsysteme für jede Aufgabe ein passendes System.

  • Für jeden Bedarf das richtige Modul

  • Von der lokalen Einraumlösung bis zur Integration in komplexe Gebäudeleit- und Managementsysteme

  • Entwickelt für die Anforderungen im deutschen Markt

Wassergekühlte Innengeräte von Eurapo
Komfortabel, leise und formschön – Kaltwasser in Perfektion Die flexible, individuell konfigurierbare Geräteauswahl bietet eine umfangreiche Palette an technologisch fortschrittlichen und optisch attraktiven Innengeräten. Ganz gleich, ob ein Hotel klimatechnisch geplant und ausgestattet wird – oder die Reinräume eines Krankenhauses oder Labors.

  • Deckengeräte, Ventilatorkonvektoren sowie Wand- und Truhengeräte in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich

  • Einfache Montage und Wartung

  • Teilweise verfügbar mit zwei verschiedenen Paneelen, aus Kunststoff oder Metall

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben