Intro

Chiller Units


Zuverlässige Kaltwassererzeuger für maximale Effizienz und Ausfallsicherheit

STULZ Kaltwassersätze werden für höchste Zuverlässigkeit in Rechenzentren und Industrie entwickelt. Konzipiert und produziert unter strengsten Auflagen, sind die Geräte darauf ausgerichtet, bei jedem örtlichen Temperaturprofil maximale Energieeffizienz zu gewährleisten – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

CyberCool 2

CyberCool 2

Maximale Energieeffizienz und optimale Betriebssicherheit für komplexe, anspruchsvolle Kaltwasserlösungen ohne Kompromisse – dafür stehen die CyberCool-2-Kaltwassersätze.

Produktinformationen

STULZ Explorer

STULZ Explorer-Linie luftgekühlt

Mit der Explorer-Serie ist STULZ in der Lage, einen budgetoptimierten Kaltwassersatz nach modernem Stand der Technik anzubieten und durch die hohe Flexibilität zahlreichen Kundenanforderungen entgegenzukommen.

Produktinformationen

CyberCool 1

CyberCool 1

Durch das moderne Design und die kompakte Bauweise lässt sich CyberCool 1 problemlos im Gebäudeinneren installieren und in bestehende Systeme integrieren. Um eine bedarfsgerechte Kaltwassererzeugung sicherzustellen, ist CyberCool 1 in zwei Varianten und drei unterschiedlichen Systemen erhältlich.

Produktinformationen

CyberCool WaterTec

CyberCool WaterTec

Mit dem CyberCool WaterTec wurde ein wassergekühlter Kaltwassersatz entwickelt, bei dem alle Faktoren zusammenspielen: kompaktes und wartungsfreundliches Design, teillastoptimierte Turbocor-Technologie und eine vorausschauende Minimierung der Kältemittelmenge bei gleichzeitiger Verwendung eines Kältemittels mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial.

Produktinformationen

CyberCool Indoor

CyberCool Indoor

CyberCool Indoor ist ein kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 kW Kälteleistung, für Innenräume.

Produktinformationen

STULZ Explorer WSW

STULZ Explorer WSW

Der wassergekühlte Explorer ist für die Innenaufstellung ausgelegt. Mit den verfügbaren Optionen können die Einsatzgrenzen des Kaltwassersatzes sowohl in Richtung besonders niedriger als auch besonders hoher Betriebstemperaturen erweitert werden.

Produktinformationen


Freikühl-Nachrüstung für wassergekühlte Kaltwassersätze

CyberCool Free Cooling Booster

CyberCool Free Cooling Booster

Der CyberCool Free Cooling Booster bietet eine leistungsstarke Kühllösung, um das immense Einsparpotenzial der Freien Kühlung sowohl in Neu- als auch in Bestandsanlagen flexibel nutzen zu können. In Kombination mit den Kaltwassersätzen STULZ Explorer WSW und CyberCool WaterTec bildet der CyberCool Free Cooling Booster zudem ein abgestimmtes und energieeffizientes Gesamtkühlsystem.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben