Intro

IT-Kühlung


IT-Kühlung

Moderne Computer haben jede Menge Leistung. Ihre Prozessoren steuern 24 Stunden an 365 Tagen zuverlässig geschäftskritische Prozesse. Doch wo viel gerechnet wird, da entsteht auch mächtig Hitze. Da Rechner nur bei Temperaturen um 18 – 27° C zuverlässig arbeiten, müssen sie gekühlt werden. Je effizienter das erledigt wird, desto weniger Strom verbraucht das Rechenzentrum.

CyberAir 3PRO DX

CyberAir 3PRO DX ASR

Um eine maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche zu erzielen und dabei höchste Einsparpotenziale zu erreichen, hat STULZ die CyberAir 3PRO DX ASR Baureihe entwickelt, bei der die Ventilatoren im Doppelboden platziert werden.

Produktinformationen

CyberAir 3 DX

CyberAir 3 DX

Das Umluftklimasystem CyberAir 3 mit Indirekter Freier Kühlung und Direkter Freier Kühlung klimatisiert Rechenzentren und Technikräume bis zu 90 % sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

Produktinformationen

CyberAir 3PRO CW

CyberAir 3PRO CW

CyberAir 3PRO CW ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen CyberAir-3-Serie. Die CyberAir-3PRO-CW-Geräte sind optimiert auf Energie-Effizienz, geringe Lüfterleistungsaufnahme und "moderne" hohe Luft- und Wassertemperaturen.

Produktinformationen

MiniSpace EC

MiniSpace EC

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 kW Wärmelast.

Produktinformationen

CyberRow

CyberRow

CyberRow ist das innovative Klimasystem, bei dem die Luftführung eine neue Richtung geht – horizontal. Die einzelnen Geräte werden direkt im Serverraum zwischen den Racks platziert und verbessern die Luftführung.

Produktinformationen

CyberCool 2

CyberCool 2

Die in Hamburg konzipierten und produzierten Geräte verfügen über eine Kälteleistung von 50 bis 1.400 kW und sind in luftgekühlter Ausführung verfügbar. Dank ihrer abgestimmten Optionalität und intelligenter Regelstrategien zählen die CyberCool-2-Chiller zu den umweltfreundlichsten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt.

Produktinformationen

CyberCool 1

CyberCool 1

Mit Kälteleistungen bis zu 235 kW pro Gerät versorgt STULZ CyberCool 1 die Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und ist damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung.

Produktinformationen

CyberCool IndoorChiller

CyberCool IndoorChiller

Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 kW Kälteleistung, für Innenräume.

Produktinformationen

AirBooster Pro/AirModulator

AirBooster Pro/AirModulator

Die Airflow-Lösungen von STULZ werden direkt vor dem Serverrack im Doppelboden eingesetzt. Integrierte Sensoren sorgen dafür, dass der Kaltluftbedarf automatisch ermittelt und die genaue Luftmenge – in Abhängigkeit zur Solltemperatur – zur Verfügung gestellt wird.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben