Intro

Industriekühlung


Industriekühlung

Die meisten größeren Industriestandorte benötigen eine ganzjährige und gezielte Bereitstellung von großen Mengen an Prozesskälte. Deshalb haben viele Unternehmen an Ihren Standorten Kaltwassersysteme installiert, um die aufgenommene Wärme aus dem Produktionsprozess abzuführen. Überall dort, wo Qualität, Ausfallsicherheit sowie Laufleistung von kritischer Bedeutung sind und Energieeffizienz nicht nur ein Kostenfaktor, sondern Teil der Gesamtstrategie eines Unternehmens ist, bietet STULZ außergewöhnlich leistungsstarke Lösungen.

 

Die hohen Anforderungen an effiziente Lösungen - Verfügbarkeit und spezielle Werksnormen - kann ein Standardgerät in der Regel nicht erfüllen. Daher fertigen wir unsere Anlagen projektbezogen nach den Kundenanforderungen.

 

CyberCool 2

CyberCool 2

Die in Hamburg konzipierten und produzierten Geräte verfügen über eine Kälteleistung von 50 bis 1.400 kW und sind in luftgekühlter Ausführung verfügbar. Dank ihrer abgestimmten Optionalität und intelligenter Regelstrategien zählen die CyberCool-2-Chiller zu den umweltfreundlichsten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt. Schalloptimiert und ausfallsicher, können CyberCool-2-Geräte einfach in Industrie-Bestandsprojekte integriert werden.

Produktinformationen

STULZ Explorer

STULZ Explorer WPA WSA

Mit der Explorer-Serie ist STULZ in der Lage, einen budgetoptimierten Kaltwassersatz nach modernem Stand der Technik anzubieten und durch die hohe Flexibilität zahlreichen Kundenanforderungen entgegenzukommen.

Produktinformationen

STULZ Explorer WSW

Kühlung für betriebskritische Anlagen im Industriebereich: Mit dem wassergekühlten Kaltwassersatz Explorer WSW vervollständigt STULZ sein Produktportfolio im Bereich Kaltwassersätze.

Produktinformationen

CyberLab

CyberLab

Mit dem CyberLab stellt STULZ ein Präzisionsklimagerät vor, das speziell für Industrieanwendungen mit geringer oder gänzlich ohne Wärmelast entwickelt wurde, bei denen Temperatur und Feuchte jedoch präzise konstant gehalten werden müssen.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben