Intro

Geringe Wärmelast

Anwendung mit Geringer Wärmelast

Anwendungen mit geringen Wärmelasten, wie zum Beispiel Archive, haben besondere Anforderungen. Die Luft muss regelmäßig umgewälzt oder ausgetauscht werden und geringe Änderungen in Temperatur und Feuchte müssen ausgeglichen werden. Hierzu werden spezielle Präzisionsklimageräte eingesetzt, die Dank sehr effizienter Leistungsregelung auch kleinste Wärmelasten zuverlässig abführen.

CyberLab

CyberLab

Mit dem CyberLab stellt STULZ ein Präzisionsklimagerät vor, das speziell für Anwendungen mit geringer oder gänzlich ohne Wärmelast entwickelt wurde, bei denen Temperatur und Feuchte jedoch präzise konstant gehalten werden müssen.

Produktinformationen

MiniSpace EC

MiniSpace EC

Da die kompakten MiniSpace-EC-Geräte nur wenig Stellfläche benötigen, sind die die ideale Lösung für kleine Räume mit geringer Wärmelast (bis zu 28 kW).

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben