Gebäude & Anlagen


Gebäude & Anlagen

STULZ ist ein führender Anbieter für betriebssichere Anwendungen in Krankenhäusern, Universitäten, Flughäfen, Museen und öffentlichen Gebäuden weltweit. Überall dort, wo Qualität, Ausfallsicherheit und Laufleistung von kritischer Bedeutung sind und Energieeffizienz nicht nur ein OPEX-Kostenfaktor, sondern Teil der Gesamtstrategie eines Unternehmens ist, bietet STULZ außergewöhnlich leistungsstarke Lösungen. Im Rahmen unseres individuellen Klimakonzepts setzen wir uns intensiv mit den Anforderungen des Kunden auseinander und bieten eine optimale Lösung aus Kaltwassersätzen, Air Handlern und speziell auf das jeweilige Projekt angepassten CRAC- und CRAH-Einheiten an.

CyberRow

CyberRow ist das innovative Klimasystem, bei der die Luftführung eine neue Richtung geht – horizontal. Die einzelnen Geräte werden direkt im Serverraum zwischen den Racks platziert und verbessern die Luftführung.

Produktinformationen

MiniSpace EC

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 kW Wärmelast.

Produktinformationen

CyberCool CSI - Indoor Data-Chiller

Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 kW Kälteleistung, für Innenräume.

Produktinformationen

Tel-Air 2

Tel-Air-2-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern und Technikräumen konzipiert. Die Klimageräte sind nach dem Prinzip Plug-and-play sofort anschluss- und betriebsbereit. Alle Tel-Air-2-Geräte verfügen außerdem über einen MIX-Betrieb. Dieser Betriebszustand kombiniert die Freie Kühlung effektiv mit dem Kompressorbetrieb und senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben