Optionen


Optionen für CyberRack Active Rear Door

Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie CyberRack Active Rear Door optimal Ihren Anforderungen anpassen.

Optionen für den CyberRack Active Rear Door

  • Adapterrahmen für 42U und 48U Racks in 600 oder 800 mm Breite

  • Differenzdruckregelung zum Schutz der servereigenen Lüfter

  • 2- oder 3-Wege-CW-Ventile auch als druckunabhängige 2-Wege-PIC-Ventile verfügbar

  • Anzeige der Kälteleistung

  • Lufttemperatur- und Feuchtesensor

  • Zulaufwasser-Temperatursensor

  • Wasserwarnanlage inkl. Sensor

  • Flexible Anschluss-Schläuche

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben