Optionen


Optionen für CyberCool Indoor

Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.

Option: Zweite Stromquelle für größtmögliche Ausfallsicherheit

Eine der wichtigsten Anforderungen an betriebskritische und sensible Anwendungen ist die unterbrechungsfreie Kühlung, z. B. bei Stromausfall. Um in solch einem Fall eine stabile Kühlleistung zu gewährleisten, bietet STULZ die Option einer automatischen Netzumschaltung, die direkt im Schaltschrank verbaut wird. Fällt die Hauptstromversorgung aus, wird dies automatisch erkannt und innerhalb von minimal 180 ms auf eine zweite Stromquelle zurückgegriffen.

 

Automatische Netzumschaltung

  • Bei Ausfall des Hauptnetzes, wird auf ein Hilfsnetz umgeschaltet
  • Umschaltung nur bei stabiler Frequenz und Spannungsversorgung
  • Automatische Rückkehr ins (stabile) Hauptnetz

Doppelpumpe

  • Zusätzliche Kaltwasserpumpe für interne Redundanz
  • Standard- (2 bar) und Hochdruckausführung (3 bar) erhältlich
  • Normalsaugende mehrstufige Pumpe
  • alle wasserführenden Teile in Edelstahl Made in Germany

Wasserverrohrung

  • Wasserverrohrung seitlich, hinten oder oben möglich (Standard: unten)
  • verschiedene Rohranschlüsse wie z.B. Victaulic oder Flansch möglich (Standard: Verschraubung)

Drehzahlgeregelte Kaltwasserpumpe

  • effizienter Teillastbetrieb
  • Exakte Anpassung von Förderhöhe und Volumenstrom auf das Kaltwassersystem
  • Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumformer
  • Made in Germany

Geschlossenes Gehäuse

  • Deckel für das Gehäuse
  • Schallisolierend
  • Staubgeschützt
Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben