Optionen


CyberCool Indoor EC

CyberCool Indoor EC garantiert ein Höchstmaß an Ingenieurskunst für besonders hohe Projektanforderungen und Betriebssicherheit, bei dem der Effizienzgedanke konsequent weiterentwickelt wurde.

In der EC Variante sind zwei vollständige, redundante Kältekreisläufe für größtmögliche Betriebssicherheit verbaut. Neben dem standardmäßigen ON/OFF-Kompressor sorgt ein stufenlos drehzahlgeregelter EC-Kompressor für maximale Effizienz im Teillastbetrieb. Dadurch reagiert das Gerät besonders schnell auf Lastschwankungen und Temperaturveränderungen.

Vorteile der EC-Variante

  • Betriebssicherheit durch Redundanz

  • Schnelle Anpassung bei schwankenden Lasten

  • Maximale Effizienz im Teillastbetrieb

  • Sehr lange Lebensdauer durch Kompressorsanftanlauf und kontinuierlichen Betrieb ohne Kompressortaktung

Variable Kälteleistung im Teil- und Volllastbetrieb

10 * – 50 % Kälteleistung: Der EC-Kompressor erzeugt stufenlos die exakt benötigte Kälteleistung. Der ON/OFF-Kompressor ist abgeschaltet.

~ 50 % Kälteleistung: Werden etwa 50 % der gesamten Kälteleistung benötigt, liefert der ON/OFF-Kompressor konstant die benötigte Kälteleistung. Der EC-Kompressor ist abgeschaltet.

50 – 100 % Kälteleistung: Der ON/OFF-Kompressor erzeugt konstant 50 % der Kälteleistung. Der EC-Kompressor erzeugt stufenlos die darüber hinaus benötigte Kälteleistung.

* Modell- und Betriebsabhängig

CyberCool Indoor EC – der TCO-Leader

Mit der integrierten Freikühlfunktion festigt CyberCool Indoor seine Position als TCO-Leader im Bereich der Indoor-Chiller. Zusätzlich ausgestattet mit einem EC-Kompressor (GES-System) ist das Gerät besonders effizient im Teillastbetrieb. Das Zusammenspiel aus drehzahlgeregeltem Kompressor und Indirekter Freier Kühlung sorgt für einen besonders energiesparenden Mix-Betrieb. Im direkten Vergleich mit einem A-System wird deutlich, dass sich die höheren Investitionskosten bereits nach kürzester Zeit durch die niedrigen Betriebskosten bezahlt machen.

TCO (Total Cost of Ownership) beschreibt die Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer eines Geräts (inkl. Investition, Betrieb und Wartung).

Kontakt
Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben