Super Chiller


Die STULZ Chiller-Superlative

Für ein Rechenzentrum im Frankfurter Raum benötigte ein langjähriger Partner von STULZ eine "Climate Customized"-Lösung für sein Rechenzentrum. Beauftragt wurden zwei Kaltwassersätze, die in ein bestehendes Anlagenkonzept integriert werden können, dabei aber strengste Vorgaben an die Geräuschemissionen und die elektrischen Schaltanlagen erfüllen müssen.

Gemäß dem Motto "Size Matters" wurden unsere Super-Chiller entwickelt: Zwei CyberCool 2, die aufgrund überdimensionierter Bauteile nicht nur die Vorgaben erfüllten, sondern bei weitem übertrafen. Mit über 20 Tonnen Gewicht und einer Länge von circa 15 Metern pro Stück, war auch der Transport alles andere als Standard. In unserem "time lapse"-Video bekommt man eine Idee von dem Aufwand der Verladung und der beeindruckenden Größe unserer Super-Chiller.


Vorgabe:

  1. Maximaler Anlaufstrom von 600 Ampere
  2. Zulässige Geräuschemission von 94 dB(A)
  3. 900kW Kälteleistung CyberCool 2

"Super-Chiller":

  1. 20 Ampere Anlaufstrom
  2. 94 dB(A) Geräuschemission
  3. Maximale Kälteleistung von 2 MW

 



Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben