Technische Daten


Technische Daten für CyberCool 1

CyberCool CSO-Serie

Kälteleistung36 kW bis 235 kW
KältesystemeA (optional mit „Freier Kühlung“)
Leistungsstufen2 4 6
Baugrößen1 3 4

 

CyberCool CLO-Serie

Kälteleistung36 kW bis 157 kW
KältesystemeA (optional mit „Freier Kühlung“)
Leistungsstufen2, 4
Baugrößen1-4

 

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugröße 12.800 x 1.945 x 1.350
Baugröße 22.800 x 1.945 x 1.350
Baugröße 33.000 x 2.125 x 1.500
Baugröße 44.000 x 2.125 x 1.500

Technische Änderungen vorbehalten



Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben