Optionen


Optionen CyberAir 3PRO CW

Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie die CyberAir 3PRO CW Geräte optimal Ihren Anforderungen anpassen.

  • Doppelte Netzeinspeisung mit automatischer oder manueller Umschaltung plus USV-Pufferung des Reglers

  • Differenzdruckabhängiger 2-Wege-Regelkugelhahn

  • Benutzer-Interface C7000 Advanced

  • C7000-AT-Controller mit Ansicht von Luftvolumenstrom, totaler Kühlleistung, Geräte-EER

  • Indirekte Dynamische Freie Kühlung Regelung für CW2

  • Ausblasplenum für Direkte Freie Kühlung

  • Elektroheizung, ein- bis dreistufig, stetig

  • Warmwasser-Nachheizung

  • Stetige Dampfbefeuchtung

  • Doppelbodensockel in verschiedenen Höhen

  • Jalousieklappen

  • Kanalstück mit Taschenfilteraufsatz F7, F9

  • 3-Wege-CW-Ventil

  • Rauch- und Feuermelder

  • Anbindung an alle gängigen GLTSysteme möglich, RS485- und RS232-Schnittstelle für direkten GLT-Anschluss

Differenzdruckunabhängiger 2-Wege-Regelkugelhahn

Der CyberAir 3PRO CW kann mit einem druckunabhängigen Regelventil ausgestattet werden. Hierbei wird als Sollwert immer der Vollast-Wasservolumenstrom eingestellt. Das Ventil regelt in Abhängigkeit der Last die benötigte Wassermenge.

"Differenzdruckunabhängig" bedeutet, dass dem Verbraucher immer die korrekte Wassermenge zur Verfügung gestellt wird und dass die Regelgüte nicht von der Position des Ventils im Hydrauliksystem und den vorherrschenden Druckverhältnissen abhängt.

Vorteile des druckunabhängigen Regelventils

  • Einfache und schnelle Ventilauslegung anhand der benötigten Wassermenge

  • Keine Abgleichdrosseln und/oder Strangregulierventile notwendig

  • Kein langwieriger und personalintensiver hydraulischer Abgleich notwendig

  • Stabile und präzise Regelung bei allen Lastzuständen durch fest definierte Wassermenge

  • Auslesbarkeit der Wassermenge

  • Flexibel einstellbare Wassermenge

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben