Air Handling Units


Maßgeschneiderte, energieeffiziente Lüftungsgeräte mit Direkter oder Indirekter Freier Kühlung

Konzipiert für die unterschiedlichsten Anforderungen, können Lüftungsgeräte von STULZ individuell konfiguriert und produziert werden. Vom kleinen Rechenzentrum, mit der Notwendigkeit einer Dachmontage, bis hin zum Hyperscale Data Center ohne Doppelboden: Unsere Lüftungsgeräte zur Innen- und Außenaufstellung bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt bei einem Maximum an Energieeffizienz.

Air Handling Units zur Innenaufstellung

Air Handling Units zur Innenaufstellung

Custom Indoor AHU
Von einer umfassenden Bandbreite an Kühlleistungen und Systemen bis hin zu verschiedenen Gerätekonfigurationen bietet STULZ die optimale Lösung für individuelle Anforderungen. Mit dem STULZ Custom Indoor AHU erhalten unsere Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, die für ihre Anwendung optimal konfiguriert wurde.

CyberWall
Das Gerät mit Kaltwasser-System ist kompakt, einfach zu transportieren und ermöglicht als Standardgerät kürzere Lieferzeiten.

Produktinformationen

Air Handling Unit zur Außenaufstellung

Air Handling Unit zur Außenaufstellung

CyberHandler 2
Der STULZ CyberHandler 2 ist eine vollständige Klimalösung mit einer sehr effizienten Kombination aus Freier Kühlung und Evaporativer Kühlung speziell für Rechenzentren.

Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben