Direktraum-Befeuchtung mit Ultraschalltechnik


Kunde

Das Zoologische Museum wurde 1843 als Naturhistorisches Museum gegründet und beherbergt eine der bedeutendsten wissenschaftlich-zoologischen Sammlungen Deutschlands. Zahlreiche Säugetiere wie das Nashorn oder Antilopen, Raubtierexponate wie der sibirische Tiger, eine Primatensammlung mit Orang-Utans und einem Gorilla sowie eine für Norddeutschland einzigartige Ausstellung verschiedener Walarten mit einem kompletten Pottwalskelett, lassen den Besucher fast hautnah herantreten. Beeindruckende Exponate hierzulande bereits ausgerotteter Tierarten, wie z.B. des Braunbärs, des Elchs und des Wisents, vermitteln einen umfassenden Eindruck von der ursprünglich heimischen Tierwelt. Ergänzt wird die Sammlung durch eine ornithologische Ausstellung, in der alle in Mitteleuropa vorkommenden Vogelarten präsentiert werden.

Aufgabe

Um wertvolle Exponate vor dem Verfall zu schützen, gilt es generell, in Museen eine konstante Raum-Temperatur und Raum-Feuchte zu halten. Im Zoologischen Museum Hamburg führte eine zu niedrige Raumfeuchte zu Rissbildung bei den Tierhäuten. Die ursprüngliche installierten Verdunster waren zu ungenau in der Regelung und erforderten von den Betreibern bezüglich der Hygiene ein hohes Maß an Wartung.
Ein alternatives Befeuchtungssystem sollte gefunden werden, welches mit geringem Aufwand nachzurüsten und, günstiger in den Betriebskosten sein sollte und welches den Wartungs-/Hygiene-Aufwand des technischen Personals erheblich reduzieren sollte.

Umsetzung

Es wurden drei Stück STULZ ULTRASONIC® - Ultraschall-Befeuchter BNB® installiert, die zur Erzeugung der notwendigen Luft-Feuchtigkeit rund 93% weniger elektronische Leistung als herkömmliche Elektroden-Dampfbefeuchter benötigen. Die drei Ultraschall-Befeuchter sind mit einem internen Ventilator ausgerüstet und konnten direkt im Museum installiert werden (Direktraumbefeuchtung).
Gesteuert werden die Befeuchter über eine zentrale Raumfeuchte-Regelung, zusätzlich werden die Befeuchter jedoch punktuell über max. Hygrostaten überwacht.

Zusammenfassung

Der Einsatz des STULZ ULTRASONIC®-Systems ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich für das Zoologische Museum ein voller Erfolg. Die Wartungsintensität bezogen auf die Verdunstungssysteme konnte durch den Einsatz des STULZ ULTRASONIC®-Systems erheblich reduziert werden.

Das System ist betriebssicher, hygienisch und wartungsarm und kann mit geringem Aufwand z.B. in einem Museum nachgerüstet werden.

Details des installierten Systems
Produkt STULZ Ultrasonic® BNB
System Ultraschallbefeuchter für die Direktraumbefeuchtung
Ultraschallbefeuchter
3x BNB 8000
mit jeweils 3,6 kg/h Befeuchtungsleistung
  
Technische Daten des Gesamtsystems
Elektrische Leistungsaufnahme pro Einheit 670 VA
(inklusive Ventilator)
Maximale Gesamtbefeuchtungsleistung 24,0 kg/h



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Zoologisches Museum Hamburg
Martin-Luther-King Platz 3
20146 Hamburg
www.biologie.uni-
hamburg.de/zim/

Ausführende Firmen

Klimatechnische Wartungs-Zentrale GmbH
Wilhelm-Stein-Weg 17
22339 Hamburg
Tel.: 040 59 57 79
Fax.: 040 50 64 22