Sportwagenmanufaktur im westfälischen Dülmen

Kunde

In der von den Brüdern Friedhelm und Martin Wiesmann gegründeten Manufaktur werden individuelle Sportwagen mit modernster Technik und hochwertiger, kundenspezifischer Ausstattung von Hand gefertigt.
Seit dem Produktionsstart im Jahre 1993 wurden über 1000 Sportwagen gebaut (Stand 2009) und im Jahr 2008 eine neue gläserne Manufaktur errichtet, über der sich das Wahrzeichen von riesigem Ausmaß in Form eines Geckos legt. Durch die Integration des Geckos in das Gebäude ist ein einzigartiges Kundenzentrum mit architektonischer Besonderheit entstanden, aus dem von einer Galerie aus der Fertigungsprozess eines Roadsters oder GT beobachtet werden kann.

Aufgabe

Für die Sportwagenmanufaktur in Dülmen, war es zwingend Erforderlich ein Klimasystem einzusetzen, welches sich in die architektonische Besonderheit des im Jahr 2008 errichteten Neubaus integrieren lässt. Die verschiedenen Zonen wie z.B. Büros oder Ausstellungsräume müssen gemäß ihrer Nutzung klimatisiert und somit zu jeder Jahreszeit für eine behagliche Atmosphäre für Kunden und Mitarbeiter sorgen.

Umsetzung

Das installierte Klimasystem von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus drei KXS®-Außengeräten, einem KXSR®-Außengerät, mehreren Deckenkassetten, Truhengeräten und Lüftungskits. In den Räumlichkeiten an der Kopfseite des Gebäudes bietet das installierte KXSR®-Außengerät durch die 3-Leiter-Technik den besonderen Vorteil des unabhängigen simultanen Kühlens und Heizens und ist dadurch auf die architektonisch bedingte unterschiedliche Transmissionswärme perfekt angepasst. Hervorzuheben ist auch, dass die im Winter aus den Klimageräten zurückgewonnene Energie zur Beheizung der Büroräume genutzt wird und dies somit zur Senkung des CO2-Ausstoßes beiträgt.

Zentrale Leittechnik

Um neben dem optischen Behagen der exklusiven Architektur auch die thermische Behaglichkeit zu gewährleisten, wurde zur Steuerung der Raumluft die Hard- und Software der CompTrol®-Serie verwendet. Die aus mehreren Erweiterungsmodulen bestehende Software KX CompTrol®-ZLT bietet für jede Aufgabe ein passendes System.

Zusammenfassung

Die installierten MITSUBISHI Heavy Industries Systeme gliedern sich hervorragend in die unverkennbare Gestaltung der Räumlichkeiten ein und sorgen in Abhängigkeit des Lastfalls für ein ausgezeichnetes Raumklima. Gleichzeitig führt im Winter das installierte KXSR®-System mit Wärmerückgewinnungsfunktion zur Senkung der Energiekosten und der CO2-Emissionen. Die Betriebszustände der Innengeräte können über die CompTrol®-Steuerung und deren Erweiterungsmodule komfortabel angepasst werden.

Details des installierten Systems
Produkt MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-Serie
System Multisplit VRF System mit Vollinverter Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x FDCA 400 HKX mit Optionen auf Erweiterung FDCA Außengerät
1 x FDCA 560 HKX mit Option auf Erweiterung

1 x FDCA 680 HKX mit Option auf Erweiterung

1 x FDCA 680 HKXR mit Wärmerückgewinnung
FDCA Außengerät
Innengeräte
Deckenkassetten
5 x FDT 90
FDTA Deckenkassette
Eurorasterkassetten
6x FDTCA 36
2x FDTCA 45
FDTCA Eurorasterkassette
Truhengeräte
19 x FDFLA 28
7 x FDFLA 45
FDFL Truhengerät
2 x Expansionsventil-Kit FDXA 140-280 KX FDXA Direktverdampfer-Kit
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 186,4 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 206 kW (Winter)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Wiesmann
GmbH & Co. KG
An der Lehmkuhle 87
48249 Dülmen
www.wiesmann.com

Ausführende Firma

Herber & Petzel
GmbH & Co. KG
Gildenstraße 2a
48157 Münster
www.herber-petzel.de