Büro- und Serverraum-Klimatisierung

Kunde

Die TMK Thomas Mack Kommunikation GmbH ist ein herstellerunabhängiges Ingenieurbüro, das beratend im Bereich Kommunikations- und Informationstechnologie tätig ist. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1993 durch Herrn Dipl.-Ing. Thomas Mack.

Die Herstellerunabhängigkeit ist die wesentliche Voraussetzung für die seit 1993 vorliegende Eintragung als "Beratender Ingenieur" bei der Ingenieurkammer des Landes Hessen.

Ziel

Serverräume müssen klimatisiert (gekühlt) werden – die Geschäftsführung der Fa. TKM entschloss sich dazu, ein hochwertiges Klimasystem zu installieren, welches nicht nur die Server mit den wertvollen Computerdaten betriebsicher kühlt, sondern zusätzlich die Belegschaft in den heißen Sommermonaten mit einer Komfortklimatisierung entlastet und dadurch die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert.

Lösung

2007 wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit einem Außengerät und mehreren Innengeräten installiert. Die Wandgeräte und Deckenkassetten wurden unauffällig in die Büroräume integriert und die Unterdeckengeräte im Serverraum montiert.

Je nach Anforderung klimatisiert das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System die einzelnen Bereiche unabhängig voneinander, um jederzeit ein optimales Klima bei minimalen Betriebskosten zu schaffen.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, komplexere Anwendungen wie z.B. mittlere Bürogebäude mit Serverräumen, Geschäfts- oder auch Verkaufsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln.
Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auf Wunsch auch eine Energiekostenabrechnung, z.B für einzelne Mietbereiche, über dieses System automatisch erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengerät
1 x FDCA 400 HKX FDCA Außengerät
Innengeräte
FDKA Wandgeräte FDKA Wandgerät
FDEA Deckenunterbaugeräte FDEA Deckenunterbaugerät
FDTA Deckenkassetten FDTA Deckenkassette
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 40 kW (Sommer)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

TMK GmbH
Neuer Weg 9
35516 Münzenberg
www.tmk.de

Ausführende Firma

Kältec - Kälte-, Klima- & Elektrotechnik GmbH
Marktplatz 11
35516 Münzenberg
www.kaeltec.de