Klimatisierung eines Verwaltungsgebäudes
Kunde
Das Studentenwerk Freiburg ist für die soziale Betreuung von ca. 35.000 Studierenden zuständig und leistet den Studenten Hilfestellung bei der Organisation des Alltags. Die knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen für die Studenten Rahmenbedingungen, die zum erleichterten Ablauf des Studiums beitragen sollen. Dies umfasst unter anderem die Vermittlung von Wohnheimplätzen, die Bereitstellung von günstigem Essen in den Mensen und die Beratung in allen Belangen rund um das Studium in den Beratungsstellen.
Aufgabe
Da das Gebäude der zentralen Beratungsstelle ganztägig der Sonneneinstrahlung unterliegt und ein Arbeiten mit geöffnetem Fenster aufgrund der Lärmbelastung, ausgehend von der vorbei geführten Hauptverkehrsstraße, unmöglich ist, musste ein Klimasystem nachträglich integriert werden. Bei den betroffenen Räumlichkeiten handelt es sich um Einzelbüros, Büros mit bis zu 4 Mitarbeitern sowie um Seminar- und Besprechungsräume. Alle Räume liegen im 3., 4. und im Dachgeschoss.
Umsetzung
Um die Betriebskosten der Raumklimatisierung für das finanziell eingeschränkte Studentenwerk niedrig zu halten, wurde zur Klimatisierung der Büro-, Seminar und Besprechungsräume ein Klimasystem von MITSUBISHI Heavy Industries installiert. Die Installation umfasst zwei kompakte VRF-Außengeräte der KXS®-Serie, mehrere flache Unterdeckengeräte und ein Wandgerät. Da das Klimasystem nachträglich in den Gebäudekomplex integriert wurde, erfolgte eine kostengünstige Aufputzmontage.
Steuerung
Die individuelle Regelung der Räume erfolgt über kabelgebundene RC-E1R Fernbedienungen, die den Wünschen der Mitarbeiter entsprechend eine unkomplizierte und zuverlässige Klimatisierung ermöglicht.
Zusammenfassung
Das installierte MITSUBISHI Heavy Ind. KXS®-System ist die richtige Wahl, wenn ein betriebssicheres Klimasystem nachträglich in einen vorhandenen Gebäudekomplex kostengünstig integriert werden soll. Durch die energiesparende Voll-Invertertechnologie mit stufenloser Leistungsregelung der kompakten Außengeräte, ist eine Klimatisierung mit niedrigen Betriebskosten möglich. Optional lässt sich die Steuerung und Regelung des Multisplit-Raumklimasystems durch die STULZ CompTrol®-Leittechnik ergänzen.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 2x FDCA 140 HKXES | |
| Innengeräte | |
| 1x Wandgerät FDKA 36 | |
| 6x Deckenunterbaugeräte FDEA | Technische Daten des Gesamtsystems |
| Nenn-Kälteleistung | 29,2 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 33,2 kW (Winter) |