Klimatisierung einer Uhrenfabrik
Kunde
Die Firma Sinn ist ein Uhrenhersteller mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Firma ist bestrebt, neue technische Lösungen für spezielle Einsatzbereiche mechanischer Uhren zu entwickeln. Das Unternehmen produziert heute Armbanduhren auf einem hohen technischen Niveau.
Die Käufer von SINN-Uhren schwören auf die Leistungsstärke, Robustheit und Langlebigkeit, auf Qualität und Präzision der Uhren. Funktionalität besitzt höchste Priorität. Die Uhren warten mit technologischen Merkmalen auf, die sinnvoll sind und die keinen modischen Hintergrund haben. Inhaber Dipl.-Ing. Lothar Schmidt umschreibt es so: „Produkte müssen für sich selbst sprechen“.
Ziel
Ziel war es, die verschiedenen Zonen aus Büros, Ausstellungs- und Fertigungsräume entsprechend ihrer Nutzung zu klimatisieren. Das System sollte betriebsicher einfach zu installieren und zugleich günstig in der Anschaffung und im späteren Betrieb sein. Die Arbeits-Atmosphäre aller Mitarbeiter sollte durch den Arbeitsplatz selbst verbessert werden - durch eine individuell regelbare Klimaanlage.
Lösung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit 22 Wandgeräten und 7 Deckenkassetten installiert, welche entsprechend den örtlichen Gegebenheiten im Gebäude montiert wurden.
Zentrale Leittechnik
Das Gebäude wurde mit CompTrol ZLT ausgestattet und wird hierüber gesteuert und geregelt. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Weiterhin erfolgt auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, komplexe Gebäude optimal zu klimatisieren und gleichzeitig bei verschiedensten Anforderungen in Büros, Ausstellungs- und Fertigungsräumen einen hohen Komfort zu gewährleisten.
Zudem sorgt die Stulz CompTrol® ZLT- Software für eine einfache Überwachung des Komplettsystems.
Perfektes Klima komplett aus einer Hand.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 1x FDCA 615 HKX 1x FDCA 140 HKX |
|
| Innengeräte | |
| 22 x Wandgeräte FDKA | |
| 7 x Deckenkassetten FDTCA | |
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 81,5 kW (Sommer) |
| Software | |
| STULZ CompTrol® ZLT | - Sonderprogramme - Energiekostenabrechnung |