Klimatisierung von Produktionsstätten und Büros
Kunde
Neue Technologien und die Fähigkeit, daraus innovative Produkte zu machen, sind die Basis des Erfolges von LTi DRiVES. Mit fast 40 Jahren Erfahrung und zur Zeit über 1000 Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten gehört LTi DRiVES zu den Pionieren der elektronischen Antriebstechnik und löst mit der breiten Produktpalette und dem Know-how der Firma auch komplexere Antriebs- und Bewegungsaufgaben wie z.B. Magnetlagertechnik und Sensorik. Die Firma entwickelt und produziert Technologien, Komponenten, Systeme und Lösungen für die Automatisierung in den Segmenten Industrie, Medizin und Automobil. Führende technologische Kompetenz ist die Grundlage für die Entwicklung und Sicherung des Markterfolges.
Aufgabe
Für den Produktionsstandort in Lahnau wird eine optimale Klimatisierung benötigt, die den hohen Ansprüchen einer hochtechnologiesierten Fertigung gerecht wird. Das Klimasystem soll ganzjährig für eine gleichbleibend hohe Produktivität der Mitarbeiter und somit für eine Einhaltung der hohen Qualitätsstandards sorgen. Dadurch war der Einbau von mehreren Klimaanlagen zwingend erforderlich. Neben der Anforderung einer individuellen Regelung der einzelnen Produktions- und Büroräume stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund, um mit Leichtigkeit die große Anzahl an Geräten steuern zu können. Dabei galt es weiterhin, die Anschaffungs- und Betriebskosten für das Klimasystem möglichst gering zu halten.
Umsetzung
Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus mehreren Außengeräten und knapp 50 Innengeräten. Die Außengeräte wurden in einem für die Mitarbeiter unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung im den vereinzelten Räumen, wurden mehrere verschiedene Innengeräte verbaut. Eine Optimale Position für die Umschaltboxen wurde gewählt um dadurch möglichst leise Arbeitsbereiche zu schaffen. Die gewählten Außengeräte bieten zur Ergänzung weiterer Innengeräte ausreichende Reserven.
Zentrale Leittechnik
Die Firma wurde mit der von STULZ entwickelten Controller-Software CompTrol ZLT® ausgestattet und wird hierüber gesteuert und geregelt. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Weiterhin kann auch eine Energiekostenabrechnung für die einzelnen Bereiche über dieses automatische System erfolgen.
Zusammenfassung
Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders professioneller Komfortanspruch gewährleistet werden.
| Bürobereich (installiertes 3-Leiter System) | |
|---|---|
| Produkt | VRF-System KXS Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 1 x FDCA 224 HKXR (mit Option auf Erweiterung) | |
| Innengeräte | |
| Eurorasterkassetten 5x FDTCA 22 9x FDTCA 28 7x FDTCA 36 |
|
| Deckenkassetten 3x FDTA 45 2x FDTA 56 |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
|---|---|
| Installierte Kälteleistung | 350 kW (Sommer) |
| Installierte Heizleistung | 380 kW (Winter) |
| Software | |
| STULZ CompTrol® ZLT | - Sonderprogramme - Energiekostenabrechnung |