Klimatisierung von Küchenstudios und Büros

Kunde

In der Küche treffen sich Freunde und die Familie. Ein Ort der Sinne, der einem seinen persönlichen Geschmack widerspiegeln lässt. Denn jeder Mensch ist anders, jede Küche auch. Ob modern, klassisch oder im Landhausstil – beim „der Küchenmacher“ findet man speziell die Küche, die individuell am besten zu einem passt. Über Perfekte Planung und Beratung bis hin zur Montage – Entwicklung von Raumkonzepten mit moderner CAD-Technik, termingerecht und passgenau. Die Entsorgung der „alten“ Küche wird einfach so mit übernommen. Darüber hinaus sei noch erwähnt, das der Braunschweiger "Küchenmacher" als einer der ersten Küchenmärkte bundesweit das unabhängige TÜV-Siegel für geprüfte Kundenzufriedenheit erhalten hat.“

Aufgabe

Für den Geschäftsstandort in Braunschweig wird eine optimale Klimatisierung benötigt, die den hohen Ansprüchen einer hochqualitativ Stilvollen Entwicklung gerecht wird. Das Klimasystem soll ganzjährig für eine gleichbleibend hohe Produktivität und Komfort für Mitarbeiter und Kunden sorgen. Ein zusätzliches Heizsystem wie z.B. eine Gasheizung sollte dabei vermieden werden. Aus diesen Gründen ist der Einbau einer Klimaanlage schon seit längerem zwingend erforderlich gewesen. Neben der Anforderung einer individuellen Regelung der einzelnen Ausstellungs- und Büroräume stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund, um mit Leichtigkeit die große Anzahl an Geräten steuern zu können. Dabei galt es weiterhin, die Betriebskosten für das Klimasystem möglichst minimal zu halten.

Umsetzung

Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus einem Außengerät und ca. 26 Innengeräten. Das Außengerät wurde in einem für die Mitarbeiter und Kunden unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung in den vereinzelten Büro und Ausstellungs-Räumen, wurden mehrere verschiedene Innengeräte wie Deckenkassetten und Wandgeräte verbaut. Energiesparende Kreuzstromwärmetauscher sorgen für die Frischluft, welche durch Wärme- und Feuchtigkeitsübertragung aus der Fortluft gewonnen wird. Das gewählte Außengerät bietet zur Ergänzung weiterer Innengeräte noch ausreichende Reserven.

Steuerung

Um den hohen Ansprüchen in den Ausstellungs- sowie Besprechungsräumen gerecht zu werden, wurden eine Touch-Screen Zentralfernbedienung und weiterhin mehrere Kabel-Fernbedienungen mit Hauptaugenmerk auf Benutzerfreundlichkeit und Kompaktheit installiert.

Zusammenfassung

Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung und zusätzlicher Touch-Screen Fernbedienung kann ein besonders professioneller Komfortanspruch gewährleistet werden.

Details des Installierten Systems
Produkt VRF-System KXS Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1 x FDCA 680 HKX (mit Option auf Erweiterung) FDCA Außengerät
Innengeräte
Eurorasterkassetten
9x FDTC 45 KXE6
FDTCA Eurorasterkassette
Wandgeräte
15x FDK 22 KXE6
2x FDK 36 KXE6
FDKA Wandgerät
Zubehör
Kreuzstromwärmetauscher
2x SAF 2000 E4S
SAF Kreuzstromwärmetauscher
Fernbedienungen
19x RC-E3 Kabelfernbedienung
RC-E3 Kabelfernbedienung
Touch Screen Zentralfernbedienung
1x SC-SLCN-A
SC-SLCN-A Touch Screen Zentralfernbedienung
Installationsdose zur Unterputzmontage
1x SLA3-BX
SLA3-BX Installationsdose


Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 68 kW (Sommer)
Installierte Heizleistung 73 kW (Winter)
Software
STULZ CompTrol® ZLT - Sonderprogramme
- Energiekostenabrechnung



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Joppe "Der Küchenmacher"
KÜVG mbH
Sudetenstraße 4b
38114 Braunschweig
www.derkuechen- macher.de

Ausführende Firma

Lippelt GmbH & Co.KG
Kälte-Klimatechnik
Am Mooranger 1
38446 Wolfsburg
www.lippelt.de