Klimatisierung eines Fitness-Studios

Kunde

Das INJOY Fitness-Studio in Weilburg ist weit mehr als nur ein Ort, wo Menschen trainieren und entspannen können. Das Fitness-Studio steht für ein ganzheitliches Konzept, das den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt.
Das Injoy bietet für jeden etwas: Eine große Anzahl an hochmodernen Geräten, gut ausgebildetem Personal, gesundheitsorientiertem Training und das alles in einem einzigartigen und umfassenden Betreuungskonzept. Für eine perfekte Erholung nach einem intensiven Trainingstag, sorgen die verschiedenen Clubs die Wellnessbereiche mit seinen Saunen und Spitzenklasse Solarien, um sich völlig entspannt bräunen zu können. Kinderbetreuung inklusive.

Aufgabe

Wo sich viele Menschen sportlich betätigen kann man die Luftqualität nicht einfach so dem Zufall überlassen. Um die sportliche Leistung an einem Trainingstag aufrecht zu erhalten ist der Einsatz eines Klimasystems zwingend erforderlich. Natürlich sollte die Klimaanlage dezent in das hochwertige Ambiente der Fitness und Wellnessräume integriert werden, wobei die bereits genutzten und ausgebauten Trainingsflächen für die Systemauslegung eine große Herausforderung darstellten. Überlegung war es daher, eine Sonderanfertigung einzusetzen um eine zugfreie Klimatisierung zu gewährleisten.
Neben der Anforderung einer individuellen Raumregelung stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund.

Umsetzung

Das installierte Mono-/Simultan-Multisplit-System FDS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus einem Außengerät und einem Innengerät. Das Außengerät wurde in einem für die Gäste unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung im Raum, wurde ein Kanalgerät und ein spezielles Gewebelüftungsschlauch in Sonderanfertigung hergestellt. Das gewählte Außengerät bietet zur Ergänzung weiterer Innengeräte ausreichende Reserven.

Steuerung

Um den hohen individuellen Behaglichkeitsansprüchen in den Fitness-Räumen gerecht zu werden, wurde eine Kabel-Fernbedienung mit Hauptaugenmerk auf Benutzerfreundlichkeit und Kompaktheit installiert.

Zusammenfassung

Das installierte MITSUBISHI Heavy Industries FDS®-System ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders hoher Komfortanspruch gewährleistet werden.
Das Ergebnis ist eine zugfreie Kühlung mittels Kanalgerät und einem Gewebelüftungsschlauch in Sonderanfertigung.

Details des installierten Systems
Produkt FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1x FDC 125-VS FDC Außengerät
Innengeräte
Kanalgeräte
1x FDUM 125 VS
FDUM Kanalgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 12,5 kW (Sommer)
Installierte Heizleistung 14,0 kW (Winter)
Besonderheiten
Gewebelüftungsschlauch in Sonderanfertigung.



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Injoy Weilburg
Limburger Str. 42a
35781 Weilburg
www.injoy-weilburg.de

Ausführende Firma

Kälte Klima Geschwill
In der Murch 17
35579 Wetzlar
www.klima-geschwill.de