Klimatisierung des Firmensitzes

Kunde

Das 1937 gegründete Unternehmen "Verfahrenstechnik Hübers" ist ein Spezialist in der Gießharztechnologie. Die Firma beschäftigt 120 Mitarbeiter, hat Ihren Sitz ist in Bocholt (NRW) und besitzt weltweit mehr als 20 Niederlassungen unter anderem in Japan und China.

Wo elektrische Bauteile mit höchster Präzision vergossen und imprägniert und so wirtschaftlich wie möglich gefertigt werden sollen, gilt Verfahrenstechnik Hübers weltweit als eine der ersten Adressen. Verfahrenstechnik Hübers ist ein Pionier in der Gießharz-Technologie und zählt zu den Weltmarktführern.

Aufgabe

Die Aufgabe bestand darin, ein System mit verschiedenen Zonen zu installieren, um dadurch entsprechend der Nutzung (Büros / Schulungsräume / Empfang / Fertigungsbüros) ein jeweils optimal abgestimmtes Klima zuschaffen. Die Arbeitsatmosphäre aller Mitarbeiter und Kunden sollte durch den Arbeitsplatz selbst verbessert werden – durch eine individuell regelbare Klimaanlage. Das System sollte zudem effizient und energieoptimiert arbeiten – zum Wohle der Finanzen und der Umwelt.

Lösung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit vier Außengeräten (1 x FDCA 400, 2 x FDCA 224 und 2 x FDCA140) und insgesamt 58 Innengeräten installiert, welche je nach Raumsituation in den einzelnen Zonen unauffällig in den Raum bzw. in die Gebäudedecke integriert wurden.
Je nach Anforderung klimatisiert das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System die einzelnen Bereiche unabhängig von einander, um jederzeit ein optimales Klima bei minimalen Betriebskosten zu schaffen.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, komplexere Anwendungen wie z.B. mittlere und große Bürogebäude, Geschäfts- oder auch Verkaufsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware STULZ CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auf Wunsch auch eine Energiekostenabrechnung z.B. für einzelne Mietbereiche über dieses System automatisch erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit System mit Voll-Invertertechnologie
Außengeräte
1 x FDCA 400 HKX Außengerät
2 x FDCA 224 HKX Außengerät
2 x FDCA 140 HKX Außengerät
FDCA Außengerät  FDCA Außengerät
Innengeräte
41 x FDTQA 22 HKX
5 x FDTQA 28 HKX
4 x FDTQA 45 HKX
Deckenkassetten
FDTQA TQ Deckenkassette
6 x FDTC 28 HKX
Deckenkassetten
FDTC Deckenkassette, Euroraster
1 x FDT 36 HKX
Deckenkassette
FDT Deckenkassette, 4-seitig
1 x FDUM 45 HKX
Kanalgerät
FDUM Kanalgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 72 kW (Sommer)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Verfahrenstechnik Hübers GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
www.huebers.de

Ausführende Firma

Hans Hund
Kälte - Klima - Elektro - Heizung - Sanitär
Sporker Ringstraße 18
46399 Bocholt

Tel.: (02871) 27 860