Kondensatoren-Fertigung mit modernster Technologie

Kunde

ELECTRONICON, anerkannter Experte für die Entwicklung und Produktion hochwertiger Wechsel- und Gleichspannungskondensatoren, liefert innovative und hochzuverlässige Komponenten für Anwendungen der Blindleistungskompensation, Oberwellenfilterung, Leistungselektronik, Leuchten- und Antriebstechnik.

Aufgabe

Die Firma Electronicon benötigt für die Produktionsanlagen Kaltwasser zur technologischen Kühlung. Das Hauptaugenmerk bei der Auswahl der Gerätetechnik wurde auf die Energieeffizienz, die Zuverlässigkeit und einen leisen Betrieb gelegt. Eigenschaften, die der luftgekühlte Kaltwassererzeuger STULZ CyberCool in idealer Weise in sich vereint.

Umsetzung

Es wurde ein Kaltwassererzeuger STULZ CyberCool CLO 882 A in der Silentausführung mit einer Gesamtkälteleistung von 89 kW eingesetzt. Dieser wird im Primärkreis mit Wasser/Glykol betrieben, um auch im Winter die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Ein Plattenwärmetauscher entkoppelt diesen Kreis hydraulisch vom technologischen Kreis. Für einen energiesparenden Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen sorgt die vorgesehene Freikühloption (bei 0°C ca. 67 kW Freikühlleistung!). Das Puffertankmodul mit 600 l erhöht den Systeminhalt im Primärkreis und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb der Gesamtanlage.

Zusammenfassung

Der Kunde hat mit dem STULZ CyberCool einen Kaltwassersatz erhalten, welcher sich den Leistungsschwankungen der technologischen Anlagen gut anpasst und der im Ganzjahresbetrieb sicher und durch den Freikühlbetrieb hocheffizient arbeitet.

Details des installierten Systems
Produkt CyberCool Outdoor von STULZ
System Kaltwassererzeuger
mit 2 unabhängigen Kältekreisen
in Silent-Ausführung
Gerät
STULZ
Kaltwassererzeuger
CyberCool CLO®

Typenbezeichung:
CyberCool CLO 882 A
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 88,8 kW



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

ELECTRONICON
Kondensatoren GmbH
Keplerstraße 2
07549 Gera
www.electronicon.com

Ausführende Firma

Ingenieurbetrieb für Haustechnik
Wieland Scholz
Schleizer Str. 11
07549 Gera

Tel. (0365) 710 23 16
Fax (0365) 711 79 55wielandscholz-
haustechnik(at)
t-online.de