Klimatisierung von Büroräumen

Kunde

Die Firma European Cargo Services ECS ist ein global agierendes Logistikunternehmen, das sich auf die Logistik von Luftfracht spezialisiert hat. ECS hat Niederlassungen in unmittelbarer Nähe zu den Transport-Knotenpunkten der Welt. So auch in bester Lage in Mörfelden-Walldorf, zentral am Frankfurter Flughafen gelegen, einem der größten Dreh- und Angelpunkte in Europa.

Aufgabe

ECS errichtete in Mörfelden-Walldorf ein repräsentatives Bürogebäude, welches mit großzügigen Glasflächen ausgestattet wurde, um die Räume vor allem in den dunklen Wintermonaten mit viel Licht zu versorgen. So sollten angenehme Arbeitsbedingungen geschaffen und die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden.
Allerdings wird im Sommer über diese großflächige Fenster- und Fassadenverglasung auch eine hohe Wärmemenge ins Gebäude getragen. Diese galt es, mit einem wirtschaftlichen Klimasystem mit möglichst geringen Betriebskosten zu reduzieren.

Umsetzung

Die Firma Günther installierte ein MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System (VRF) mit einem Außengerät und sieben Innengeräten sowie ein MITSUBISHI Heavy Industries Monosplit-System der S-Serie.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Anwendungen wie z.B. kleine bis mittlere Bürogebäude, Geschäfts- oder auch Verkaufsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der von STULZ entwickelten Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt MITSUBISHI Heavy Industries
KXS-Serie / S-Serie
System Multisplit-VRF-System /
Monosplit-System
jeweils mit Vollinverter-Wärmepumpe
Installiertes KXS-System
Außengerät:
1x FDCA 224 HKX

Innengeräte:
4x FDEA 45 KX
3x FDKA 36 KX
FDEA Deckenunterbaugerät FDKA Wandgerät FDCA Außengerät
Installiertes S-System
Außengerät:
1 x SRC 50 ZG-S

Innengerät:
1 x SRK 50 ZG-S
SRK Wandgerät SRC Außengerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 27,4 kW (Sommer)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

GLOBE AIR CARGO GmbH
Waldecker Straße 9
64546 Mörfelden-Walldorf
www.euro-cargo.com

Ausführende Firma

Günther Kälte-Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
63741 Aschaffenburg
www.gkk.net