Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis
Kunde
Die zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Reuter & Kollegen befindet sich in Rodgau. Die Praxis hat sich neben der Zahn- und Mundheilkunde im Allgemeinen u.a. auf folgende Fachgebiete spezialisiert: Implantologie, Zahnersatz, Parodontologie, Prophylaxe, digitales Röntgen, Betreuung von Angstpatienten und ästhetische Zahnheilkunde. Drei Ärzte und sechs Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, bilden das Team.
Aufgabe
Patienten der Praxis sollen sich durch den Einbau einer Klimaanlage bereits am Empfang wohl fühlen. Der 1. Eindruck zählt! Das gute Raumklima sollte sich im Wartezimmer bis hin in die Behandlungsräume fortsetzen, in denen die Zahnärzte ihre Arbeit aufnehmen. Die Doktoren sollen durch die kompakte Kühl- und Heizanlage direkt und indirekt profitieren - direkt, weil sie, unabhängig von Sommer- und Winterzeit, tagsüber gleichbleibend leistungsfähig sein müssen. Indirekt, weil dadurch auch ihre Mitarbeiter durch die verbesserten Arbeitsbedingungen eine konstante qualitativ hochwertige Arbeitsweise auf bringen können. Dies wirkt motivierend und die Arbeit kann so schneller bewältigt werden und dadurch entsteht eine erhöhte Arbeitskapazität.
Die Personalkosten werden somit dauerhaft effizienter genutzt.
Das Preis-/Leistungsverhältnis des Systems in der Anschaffung sowie im Betrieb kann sich sehen lassen. Kinderleicht in der Bedienung, vielseitig in der Funktion und zeitlos elegant im Design.
Umsetzung
Es wurde ein HAIER Smart Comfort®-System zum Kühlen und Heizen am Empfang, im Wartezimmer und in den Behandlungsräumen installiert. Das System zeichnet sich durch die extrem kompakte Bauweise aus, ist dadurch sehr platzsparend und somit für kleine Räumlichkeiten sehr geeignet. Keine Lärmbelästigung, da sehr leiser Betrieb. Optimale Luftverteilung durch verstellbare Lamellen mit Deflektorautomatik. Invertertechnik und 24h-Timer sorgen für ein konstant bleibendes, angenehmes und individuell geregeltes Raumklima.
Zusammenfassung
Das HAIER Smart Comfort®-System Mono- und Duo-Splitgeräte mit einer Leistung von 2,3-6,5 KW für den Einsatz im privaten wie auch gewerblichen Bereich. Alle Geräte sind mit Wärmepumpenfunktion ausgestattet und überzeugen durch hohe Energieeffizienzklasse. Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gerätetypen und Gerätedesigns lässt sich ein Gerät für die individuellen Ansprüche finden.
Weiteres Zubehör erhältlich.
- Perfektes Klima komplett aus einer Hand.
| Details des Mono-/Duo-Split-System | |
|---|---|
| Produkt | Smart-Comfort Klimasystem von HAIER |
| System | Mono-/ Duosplit-System Smart-Comfort |
| Außengerät | |
| 1 x HSU-HV Mono | |
| Innengeräte | |
| Wandgeräte 2 x HSU Duo |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 7,5 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 9,0 kW (Winter) |