Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis

Kunde

Die Zahnarztpraxis Dr. Dettmer in Mörfelden-Walldorf bietet neben einer modernen Zahnarztpraxis mit komplettem Behandlungsspektrum auch ein praxiseigenes Labor für Zahntechnik.

Ziel

Ziel war es, eine moderne Klimaanlage zu installieren, die im Sommer kühlt und im Winter für einen Grundheizbetrieb sorgt. Die Anlage sollte ein angenehmes Klima für die Mitarbeiter und vor allem für die Patienten schaffen und gleichzeitig die Betriebskosten der Praxis vor dem Hintergrund der immer höheren Energiepreise reduzieren.

Lösung

Im Jahr 2008 wurde eine FDS® Mono-/Simultan-Multisplit Klimaanlage von MITSUBISHI Heavy Industries mit einem Außengerät und vier Innengeräten installiert. Alle Bereiche wie Warteraum, Labor und natürlich die Behandlungszimmer können jetzt ganzjährig komfortabel mit fast unsichtbarerer Technik klimatisiert werden.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Industries FDS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, mittlere bis große Anwendungen wie z.B. Arztpraxen, Bürokomplexe, Geschäftsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der von STULZ entwickelten Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.

Details des installierten Systems
Produkt FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x FDCA 140 FDCA Außengerät
Innengeräte
Deckenkassetten
4 x FDTCA 36
FDTA Deckenkassette
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 14,2 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 16,0 kW (Winter)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

Zahnarztpraxis Dr. Dettmer
Tizianplatz 31
64546 Mörfelden-Walldorf
www.drdettmer.de

Ausführende Firma

Kälte-Pietz GmbH
Kälte- und Klimatechnik
Raiffeisenstraße 5
63638 Großkrotzenburg
www.kaelte-pietz.de