Die KFZ-Sachverständigen GmbH
Kunde
Die carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH wurde 1994 von mehreren großen Kfz-Versicherungen mit dem Ziel gegründet, schneller, flexibler und wirtschaftlicher bei der Absicherung von Mobilität zu agieren.
carexpert gehört heute zu den führenden Kfz-Sachverständigen-Organisationen und bietet bundesweit eine breite Palette an Dienstleistungen und Services rund um den Fahrzeugschaden.
Ziel
Ziel in diesem Projekt war es, ein Klimasystem einzusetzen, welches zum einen die Serverräume des Unternehmens absolut betriebssicher klimatisiert und zum anderen in den Büroetagen des Gebäudes ein behagliches Komfortklima schafft, so dass die Mitarbeiter auch in den heißen Sommermonaten effizient arbeiten können.
Um die Investitionskosten niedrig zu halten, sollte ein System eingesetzt werden, das universell und günstig im Unterhalt diese Anforderungen erfüllt.
Lösung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit insgesamt zehn Außengeräten und 59 Innengeräten inklusive 8 Deckenkassetten, welche je nach Anforderung in den verschiedenen Räumen integriert wurden.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, große Wärmemengen z.B. aus Serverräumen abzuführen und gleichzeitig komplexe Gebäude optimal zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
Die Stulz CompTrol® ZLT- Software sorgt für eine einfache Überwachung des Komplettsystems.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 2003-2006: 6x FDCP 280 HKX 2x FDCP 224 HKX 2008: 2x FDCA 450 |
|
| Innengeräte | |
| Wandgeräte (2003-2006) - 59x FDKJ |
|
| Decken-Unterbaugeräte (2008) - 8x FDEA 140 KX |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | >300 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | >300 kW (Winter) |